Busankoppler (BTM) UP 117C12 zum Anschluß von Busendgeräten an die Buslinie, mit 10poliger BTI-Buchsenleiste (BTI - Bus Transceiver Interface) zum Aufstecken eines Busendgerätes, mit Spannungswandler mit Ausgangsspannung/-strom von DC 5 V / 30 mA und DC 20 V / 25 mA zur Versorgung des aufgesteckten Busendgerätes über die Buslinie, zum Einbau in eine NEMA Gerätedose mit den Mindest-Innenmaßen 50 x 89 x 40 mm (B x H x T), mit Schraubbefestigung, Einbautiefe 19 mm, mit Busanschluss über Busklemme, Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP 20 Abmessungen (L x B x H): 111 x 65 x 19 mm Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 117-2CB12