Drossel N 120/02, 640 mA zum Betrieb mit einer EIB-Spannungsversorgung ohne integrierte Drossel (z.B. N 123) oder zum Anschluß an den unverdrosselten Ausgang der EIB-Spannungsversorgung N 125/21, 640 mA, mit Busreset Schiebeschalter, mit einer roten LED zur Anzeige Busreset, mit Verbindung zu DC29V über Steckklemme und Kontaktsystem zur Datenschiene, mit Verbindung zum Bus über Busklemme und Kontaktsystem zur Datenschiene, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN EN 60715-TH35-7,5 Abmessungen: N-Maß, 2 TE breit (1 TE = 18 mm) Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG1 120-1AB02