Dezentrale Spannungsversorgung JB 125C23, 80mA mit integrierter Drossel, Bemessungsbetriebsspannung AC 120 V, 50...60 Hz, Ausgangsspannung DC 29 V, Ausgangsstrom 80 mA, mit Anschluß der verdrosselten Ausgangsspannung über eine steckbare Kleinspannungsklemme oder Busklemme, Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand, Abmessungen (L x B x H): 70 x 90 x 44,6 mm als Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluß zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose (Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluß Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 125-4CB23