KNX / DALI Gateway N 141/02 zur Kommunikation über KNX EIB mit digitalen Vorschaltgeräten, die eine DALI-Schnittstelle besitzen, mit einem DALI- Ausgang nach IEC 60929, an den bis zu 64 DALI-EVG anschließbar sind, mit integriertem Netzgerät für eine Eingangsspannung von AC/DC 110 - 240V, 50 – 400 Hz, zur Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und des DALI-Ausgangs, mit DALI Ausgangsspannung von maximal 16V, kurzschlussfest, mit grüner LED zur Betriebsanzeige, mit einem Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb, mit gelber LED zur Anzeige des Direktbetriebs, mit zwei Tastern zum definierten gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten aller über die DALI-Leitung schaltbaren Leuchten, mit einer roten LED im Einschalt-Taster zur Schaltzustandsanzeige aller Leuchten im Direktbetrieb durch Dauerlicht sowie eines DALI-Leitungsfehlers durch Blinken, mit Ansteuerung (Schalten, Dimmen und Dimmwertsetzen) sowie Rückmeldung von Status- und Leuchtmittelausfall von maximal 64 DALI-EVG, mit Betrieb jedes DALI-EVG wahlweise als Einzelgerät oder als Mitglied einer von bis zu 16 DALI-Gruppen, mit einstellbarer Aufteilung der max. 64 DALI-EVG auf maximal 16 DALI-Gruppen, die ausschließlich gruppenweise geschaltet und gedimmt werden können und als Gruppe einen Leuchtmittelausfall melden, mit Ansteuerung (Schalten, Dimmen und Dimmwertsetzen) von Einzelbatterienotleuchten wahlweise als Einzelleuchte oder als Mitglied einer DALI Gruppe, mit Unterscheidung von Einzelbatterienotleuchten mit einem oder zwei DALI Geräten, mit Starten der Selbsttests jedes einzelnen Konverters und Meldung des Testergebnisses über Bus, mit Unterscheidung von Funktionstest, verkürztem Betriebsdauertest und Betriebsdauertest, mit Konfigurationsmöglichkeit für alle EVG bei Notbetrieb einen definierten Dimmwert anzunehmen, mit Sperren von Schalt- und Dimmbefehlen sowie Konfiguration bei Aktivierung Notbetrieb über Bus, mit Auslösung Notbetrieb bei Ausfall einer parametrierbaren Anzahl EVG, mit Umsetzung von Dimmbefehlen in eine temporäre Sollwertverschiebung bei EVG mit integrierter Konstantlichtregelung und direkt angeschlossenem Helligkeitssensor, mit einstufigem oder zweistufigem Zeitschalterbetrieb, mit integrierter Szenensteuerung für bis zu 16 Szenen, mit integrierter Effektsteuerung für einmalig oder zyklisch ablaufende Lauflicht- oder Farbeffekte, mit Eingabemöglichkeit der CIN zur eindeutigen Zuordnung eines DALI-EVG bei der Inbetriebnahme, mit Zuordnung der DALI-EVG zu den einzelnen Gruppen und mit Testmöglichkeit der Kanäle, Szenen und Effekte mittels der ETS bei der Inbetriebnahme des Gateway, mit integriertem Busankoppler mit nur halber Standard-Buslast, Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Datenschiene, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715 Gewicht : ca. 150 g Abmessung: Breite 4 TE (1 TE = 18 mm) Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG1 141-1AB02