KNX/DALI Gateway plus N 141/03, mit Notbeleuchtung, mit Sensoren zur Kommunikation über KNX mit digitalen elektronischen Vorschaltgeräten (EVG), die eine DALI-Schnittstelle besitzen, mit einem DALI-Ausgang nach IEC 62386, an die über eine DALI-Busleitung jeweils bis zu 64 DALI-EVG und zusätzlich mindestens 10 DALI-Sensoren anschließbar sind, mit integriertem Netzgerät für eine Eingangsspannung von AC 110-240 V, 50-60 Hz oder DC 120-240 V zur Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und der DALI-Ausgänge, mit DALI-Ausgangsspannung von ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest, mit Fremdspannungserkennung bei der Inbetriebnahme, ob an einem DALI-Ausgang fehlerhaft Netzspannung anliegt, mit LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen, mit einem Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb, mit einem Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb, mit einer LED pro DALI-Ausgang zur Schaltzustandsanzeige aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb, mit Aufteilung der max. 64 DALI-EVGs auf max. 16 DALI-Gruppen, die gruppenweise oder einzeln angesteuert werden können (Schalten, Dimmen und Dimmwert-Setzen) und Status- und Leuchtmittelausfall melden, mit konfigurierbaren Verhalten bei Busspannungsausfall (Standalone-Betrieb), mit konfigurierbaren Standardanwendungen ohne Software (ETS) Mit einer parametrierbaren Einbrennfunktion für alle EVG über Bedientasten und einzeln über Objekt, mit Zeitschaltfunktion für Tag, Woche und Datum und zusätzlich mit Astrofunktion mit Ansteuerung (Schalten, Dimmen und Dimmwert-Setzen) aller angeschlossenen Leuchten gemeinsam im Broadcast-Betrieb, mit Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro DALI-Teilnehmer, mit Umsetzung von Dimmbefehlen in eine temporäre Sollwertverschiebung bei EVGs mit integrierter Konstantlichtregelung und direkt angeschlossenem Helligkeitssensor, mit einstufigem oder zweistufigem Zeitschalterbetrieb, mit bis zu 4 integrierten Effektsteuerungen für einmalig oder zyklisch ablaufende Lauflicht- oder Farbeffekte, mit Unterscheidung von Einzelbatterienotleuchten mit einem oder zwei DALI Geräten, mit Starten der Selbsttests jedes einzelnen Konverters und Meldung des Testergebnisses über Bus oder speichern in einen persistenten Speicher mit Speicherüberwachung über Objekt, mit Unterscheidung von Funktionsprüfung, Teildauerprüfung und Dauerprüfung, mit Konfigurationsmöglichkeit für alle EVG bei Notbetrieb einen definierten Dimmwert anzunehmen, mit Sperren von Schalt- und Dimmbefehlen sowie Konfiguration bei Aktivierung Notbetrieb über Bus, mit Auslösung Notbetrieb bei Ausfall einer parametrierbaren Anzahl EVG, mit Sperrobjekt zur Unterdrückung von Fehlermeldungen bei Trennung der EVG während der Notlichtprüfung, mit Sperren des Batteriebetriebs von Einzelbatterienotleuchten über Bedientasten, mit bis zu 6 Stand-by-Bereichsauswertungen zur Ansteuerung von Schaltaktoren, mit integrierte Szenensteuerung für bis zu 16 Szenen, mit 16 integrierten 2-Punkt-Reglern zur Helligkeitsregelung, mit 16 integrierten Konstantlichtreglern für eine Hauptleuchtenreihe und bis zu vier weitere Leuchtenreihen mit Eingabemöglichkeit der CIN zur eindeutigen Zuordnung eines DALI-EVG bei der Inbetriebnahme, mit der Möglichkeit defekte DALI-EVG ohne Software (ETS) zu erneuern. mit Zuordnung der DALI-EVG zu den einzelnen Gruppen und mit Testmöglichkeit der EVG, Gruppen, Szenen und Effekte mittels der ETS bei der Inbetriebnahme des Gateway, mit Zuordnung der DALI-Sensoren mittels der ETS bei der Inbetriebnahme des Gateway, mit integriertem KNX-Busankoppler mit max. nur halber Standard-Buslast (5 mA), mit KNX-Busanschluss über Busklemme, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715, Abmessung: max. Breite 4 TE (1 TE = 18 mm) Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 141-1AB03