DALI Tastereingang 4-fach UP 141/71 als Binäreingabegerät mit 4 Eingängen zum Anschluss von Installationstastern, mit pro Eingang unterstützten Aktionen: - Kurzer Tastendruck, - Langer Tastendruck, - Doppelclick, mit integrierter DALI–Ankopplung zur Kommunikation nur mit kompatiblen Siemens KNX/DALI Gateway, mit Spannungsversorgung über die DALI-Leitung, mit 6mA DALI-Buslast, zum Einbau in eine UP-Wand- bzw. -Deckendose mit 60 mm Durchmesser und 60mm Tiefe, mit Anschlussklemmen für die DALI-Leitung, mit Kabelset zum Anschluss der Taster. Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 141-2AB71