USB Interface N 148/12 kompatibel zu USB 2.0 und USB 3.0, zum galvanisch getrennten Zugriff auf die Buslinie über die eingebaute USB-Buchse (Typ B), zur Ankopplung eines PCs zur Adressierung, Parametrierung, Visualisierung, Protokollierung und Diagnose der Busteilnehmer, mit Zugriff auf alle Busteilnehmer im gesamten Bussystem, mit Unterstützung von Bustelegrammen bis zu 64 Byte Länge, mit Spannungsversorgung über die Buslinie und über USB durch den angeschlossenen PC, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene und parallel über Busklemme, mit Übertragung in USB2.0-Geschwindigkeit (max. 12 MBit/s) zwischen PC und USB-Schnittstelle, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715 Abmessungen: N-Maß, 1 TE breit (1 TE = 18 mm) Hersteller: Siemens Bestellnummer: 5WG1 148-1AB12