Raumbediengerät UP 227/11 als multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für KNX, mit 96 x 128 Pixel, Dot-Matrix LCD Display, zur Darstellung und Bedienung von mindestens 10 parametriebaren Raumbedienfunktionen: Schalten Um, Schalten Ein, Schalten Aus, Klingelfunktion Ein, Klingelfunktion Aus, Dimmen, Sonnenschutzsteuerung, 1 Byte Wert senden, 2 Byte Wert senden, 1 bit Wert anzeigen, 1 Byte Wert anzeigen, 2 Byte Wert anzeigen, Zwangsführung, Textmeldungen anzeigen, Abrufen und Speichern von Szenen, Warn- und Alarmmeldungen, mit 8 kapazitiven Touch Tasten zur horizontalen Bedienung, mit je Funktion wählbarem Sperren und Sperren je Funktion konfigurierbar abhängig vom Wert des Sperrobjekts, mit grün/roter Leuchtdiode als Orientierungslicht, als Statusanzeige, als Anzeige der Tastenbetätigung bzw. zur Signalisierung von Alarmmeldungen, mit Signalgeber zur akustischen Alarmmeldung bzw. als Rückmeldung der Touchbedienung, mit integriertem Raumtemperaturfühler, mit Auswertung und Wichtung eines externen Innentemperaturfühlers, mit Raumtemperaturregelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung, für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, mit über KNX umschaltbaren Betriebsarten Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Schutzbetrieb, mit lokaler Anzeige der aktiven Betriebsarten bzw. Automatik- oder Handbetrieb, mit lokaler Anzeige der Innen- oder Aussentempereatur, mit lokaler Anzeige Heiz- bzw. Kühlbetrieb, Taupunktalarm und geöffnetes Fenster, mit lokaler Umschaltung zwischen Automatik- oder Handbetrieb, mit lokaler Umschaltung zwischen Komfort- Pre-Komfort- Energiespar- und Schutzbetrieb, mit zeitlich einstellbarer Verlängerung des Komfortbetriebs, mit einstellbarer Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbetrieb, mit über KNX vorgebbarem Basis-Sollwert der Raumtemperatur für Komfortbetrieb, mit Außentemperaturbasierter Nachführung des Temperatur-Sollwertes im Kühlbetrieb, mit einstellbarer Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb, mit zweistufigem Heizen oder Kühlen, mit Ausgabe der Stellgröße(n) wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als Stellbefehl im Bereich 0-100%, mit lokaler Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Drehzahlvorgabe, mit einstellbarer Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Vorgabe der Drehzahlstufe durch den Regler, mit Wochenzeitschaltprogramm für die Regler – Betriebsarten, Automatikfunktion und mindestens 8 Raumbedienfunktionen, mit mindestens 40 Zeitschaltaufträgen, mit Anzeige und Eingabe von Datum und Uhrzeit, mit Veränderung von LCD Hintergrundbeleuchtung und Hintergrundfarbe durch den Nutzer, mit Anzeige der Systemeinstellungen und des Raumtemperaturreglers in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch, mit Einstellung von mindestens 3 Bediensprachen durch den Nutzer, mit integriertem Busankoppler und Busklemme zum Anschluß an das KNX-Netzwerk, als Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose 60 mm Ø, mit Federbefestigung im Hängebügel (separat ausgeschrieben). Abmessungen: 55 x 55 x 37,2 mm (L x B x T) Schalterprogramm: DELTA i-system titanweiß Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 227-2AB11 Hinweis: Der Hängebügel und der zugehörige Rahmen im Design DELTA i-system / Azio sind getrennt zu bestellen. Hängebügel (CEE/VDE)(AQR2500NF) Hängebügel (3 Module horizontal)(AQR2500NG) Hängebügel (Portrait) (AQR2500NJ) Hängebügel (British Standard)m (AQR2500NH)