Helligkeitssensor GE 252/02 Der Helligkeitssensor GE 252 dient zum Messen und Regeln der Arbeitsplatz- und/oder Bodenbeleuchtung in einem Raum und besteht aus einem Empfänger (Lichtfühler) mit 2 m langer Anschlußleitung und einem Konverter. Der Konverter hat die Bauform für den Geräteeinbau und dadurch z.B. zum Einbau in Leuchten für Leuchtstofflampen geeignet. Er ist auch separat montierbar. Der Empfänger wird mit Hilfe einer Klemmfeder und einer Rosette in Decken eingebaut. Der Konverter erhält den vom Empfänger erfaßten aktuellen Helligkeitswert und regelt die Beleuchtung über den instabus EIB. Es stehen verschiedene Applikationsprogramme wie z.B. Kalibrierung, Konstantlicht- oder Zweipunkt- Regelung zur Verfügung. Der Helligkeitswert ist über den Bus abfragbar. Messbereich: • 200 ... 1900 Lux bei Konstantlichtregelung • 0 ... 2000 Lux bei Helligkeitswert senden Anschluß: Am Konverter: - Für Empfänger, Steckklemmen schraubenlos: 0,25 ... 0,75 mm² eindrähtig - Buslinie, Busklemme schraubenlos Am Empfänger: - 2 m lange Anschlußleitung zum Anschluß an den Konverter, 3 x 0,6 mm Bauform: Konverter: Geräteeinbau Abmessungen(BxHxL): 42 x 28 x 274,5 mm Abmessungen (BxHxL): 25 x 26 x 77,4 mm Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG1 252-4AB02