Helligkeitsregler mit Konstantlichtregelung, UP 255D21 zum Messen der Helligkeit auf einer beleuchteten Arbeitsfläche durch Messen des reflektierten Lichtes, für einen Messbereich von 0...2.000 Lux (bei einem Reflexionsgrad der beleuchteten Fläche von ca. 30%), mit Erfassungsbereich horizontal 360°, vertikal ca. 40°, mit Mischlichtmessung (Tageslicht und Kunstlicht), zum Erfassen der Helligkeit auf einer Fläche von Durchmesser 2 m (abhängig von der Montage- bzw. Raumhöhe), mit zyklischem Senden oder Senden bei Änderung des Helligkeitsmesswertes (in Lux), mit integrierter 2-Punkt Lichtregelung, mit Konstantlichtregelung für eine Hauptleuchtenreihe und bis zu vier weitere Nebenleuchtenreihen mit wählbarem Einschaltwert der Beleuchtung bei Beginn einer Konstantlichtregelung, mit automatischer Kalibrierung der bis zu vier Nebenleuchtenreihen mit Beleuchtungssteuerung wahlweise voll- oder halbautomatisch, mit automatischer Deaktivierung der Konstantlichtregelung durch manuelles Dimmen heller / dunkler oder Dimmen auf einen vorgegebenen Dimmwert, mit integriertem IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren, mit wahlweise je Tastenpaar oder je Taste eines Tastenpaares der IR-Fernbedienung einstellbarer Funktion, mit bei Auswahl Einzeltasten pro Taste wählbarer Funktion Schalten Um, Schalten Ein, Schalten Aus, 8-bit Szene abrufen, 8-bit Wert, 16-bit Wert, Temperaturwert, Helligkeitswert, mit bei Tastenpaaren wählbarer Funktion Schalten Ein/Aus, Schalten Um/Um, 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm, 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, 8-bit Wert variabel senden, 8-bit Szenensteuerung, mit Sperrobjekt für IR-Dekoder, parametrierbar mit der ETS, mit einstellbarem Verhalten des Helligkeitsreglers bei Busspannungswiederkehr, Programmiermodus aktivierbar über IR-Fernbedienung im Auslieferzustand und Programmiertaste mit Programmiertaste von vorne zu bedienen, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung, Abmessung: zur Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40mm Einbautiefe oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse. Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 255-2DB21