Wetterzentrale WS1 (GPS) AP 257/32 mit beheiztem Fühler zum Messen der Windgeschwindigkeit ohne mechanisch bewegte Teile, Messbereich min. 0-35 m/s, mit Helligkeitsfühler, Messbereich min. 0-150 k Lux, mit Dämmerungsdetektion im Bereich von min. 0-1000 Lux, mit Außentemperaturfühler, Messbereich min. -30 … +80°C, mit beheiztem Niederschlagswächter, mit Empfänger für GPS-Zeitsignal, mit LED zur Anzeige des GPS-Empfangs, mit Senden und Empfangen von Datum und Uhrzeit über den Bus, mit Senden aller Messwerte über den Bus, mit Überwachen aller Messwerte auf jeweils bis zu 3 Grenzwerte, mit Eingabe der geographischen Lage des Montageortes über die Auswahl von Land und Stadt oder über die Angabe von Längen- und Breitengrad oder über GPS, mit Zentralbefehl zum Aktivieren / Deaktivieren des Sonnenschutzes bei Sonnenschein-Beginn/-Ende, mit Berücksichtigung der Ausrichtung von bis zu 4 Fassaden und automatischer Aktivierung / Deaktivierung des Sonnenschutzes einer Fassade während der Zeit, in der die Sonne die jeweilige Fassade bescheint, mit logischer ODER-Verknüpfung von bis zu 8 Alarm- / Störungsmeldungen zu einem Sicherheitsalarm zum Deaktivieren des Sonnenschutzes, mit je 4 logischen UND- und ODER-Verknüpfungen von jeweils bis zu 4 Eingangsobjekten, auswählbar aus bis zu 40 möglichen Objekten, mit Spannungsversorgung über AC 20 V oder DC 24 V, max. 185mA, mit Zuführung der Versorgungsspannung über das weiß/gelbe Aderpaar der Busleitung, mit integrierter Busankopplung, mit Busanschluss über Busklemme, als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mast- / Wandhalter. Abmessungen: 77 x 96 x 118 mm (H x B x T) Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 257-3AB32