Windsensor AP 257/42 mit beheiztem Fühler zum Messen der Windgeschwindigkeit ohne mechanisch bewegte Teile, Messbereich min. 0-35 m/s, mit Senden der Windgeschwindigkeit über den Bus, mit Erfassen, Abfragen und Rücksetzen der maximalen Windgeschwindigkeit, mit Überwachen der Windgeschwindigkeit auf bis zu 3 Grenzwerte, mit getrenntem Sperren und Freigeben jeder Grenzwert-Überwachung, mit 8 logischen UND- sowie 8 ODER-Verknüpfungen von jeweils bis zu 4 Eingangsobjekten, auswählbar aus bis zu 41 möglichen Objekten, wahlweise mit Senden eines 1-Bit-Objektes oder von zwei 8-Bit-Objekten als Ergebnis der Grenzwert-Überwachung oder einer logischen Verknüpfung, mit Spannungsversorgung über AC 20 V oder DC 24 V, max. 30mA, mit Zuführung der Versorgungsspannung über das weiß/gelbe Aderpaar der Busleitung, mit integrierter Busankopplung, mit Busanschluss über Busklemme, als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mast- / Wandhalter. Abmessungen: 77 x 96 x 118 mm (H x B x T) Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 257-3AB42