Wetterzentrale GPS AP 257/61 Wetterzentrale zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur mit integriertem GPS-Empfänger mit Windrad zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 2-30 m/s, mit drei voneinander unabhängigen Helligkeitsfühlern, Messbereich 1-100000 Lux, mit Berücksichtigung von bis zu zwei externen Helligkeitsfühlern, mit Außentemperaturfühler, Messbereich -30 … +60°C, mit beheiztem Niederschlagssensor, mit Senden von Datum und Uhrzeit über den Bus, mit Senden von GPS-Position über den Bus, mit Senden aller Messwerte über den Bus, mit Überwachen aller Messwerte, mit Eingabe der geographischen Lage des Montageortes über die Angabe von Längen- und Breitengrad oder automatischer Bestimmung über GPS, mit Berechnen und Senden der Winkelangaben (Azimut und Elevation) zur aktuellen Sonnenstellung, mit Berücksichtigung der Ausrichtung von bis zu 8 Fassaden und automatischer Aktivierung / Deaktivierung des Sonnenschutzes einer Fassade während der Zeit, in der die Sonne die jeweilige Fassade bescheint, mit Sonnennachlauf-Steuerung der Lamellenstellung bei Sonnen-/Blendschutz, damit kein direkter Sonnenschein, aber möglichst viel diffuses Tageslicht in den Raum gelangt, mit einem Sicherheitsalarm zum Deaktivieren des Sonnenschutzes, ausgelöst durch ein externes Sicherheitsobjekt oder durch logische UND-/ ODER-Verknüpfung der erfassten Wetterdaten, mit 4 von den Wetterdaten unabhängigen Schwellwertschaltern mit jeweils 2 Ausgangsobjekten, mit 6 von den Wetterdaten unabhängigen logischen UND-, ODER oder XODER-Verknüpfungen von jeweils bis zu 4 Eingangsobjekten und jeweils 2 Ausgangsobjekten, mit externer Spannungsversorgung der Heizung für den Niederschlagssensor über 24 V DC, 210mA mit Zuführung der zusätzlichen Versorgungsspannung über das weiß/gelbe Aderpaar der Busleitung, mit integrierter Busankopplung, mit Busanschluss über Busklemme, als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mastbefestigung für Durchmesser 48-60 mm. Abmessungen: 108 x 121 x 227 mm (H x B x T) Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 257-3AB61