Temperatursensor für vier Pt1000-Fühler N 258/02 zum Messen und Übertragen von 4 Temperaturen im Bereich -35°C bis +145°C, zum direkten Anschluss von vier Pt1000-Temperaturfühlern jeweils über eine bis zu 50 m lange 2-adrige Leitung, mit einstellbarer Glättung eines Messwertes durch Mittelwertbildung, mit Überwachung jedes Messwertes wahlweise auf je einen oder je zwei untere und obere Grenzwerte, mit einstellbarer Hysterese für Grenzwertmeldungen, mit Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230 V, mit Anzeige der Betriebsbereitschaft über eine grüne LED, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Datenschiene, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene EN 60715-TH35-7,5. Abmessungen: Reiheneinbaugerät im N-Maß, 4 TE breit (1 TE = 18 mm) Fabrikat: Siemens AG oder gleichwertig Bestellnummer: 5WG1 258-1AB02