Präsenzmelder UP 258/11 Passiv-Infrarot Präsenzmelder für den Innenbereich, Schutzart IP 20, für Deckenmontage, Fresnel-Linsen in pyramidischer Anordnung, Erfassungsbereich horizontal 360°, vertikal ca. 120°, von ca. 6 x 6 m bis ca. 11 x 11 m, abhängig von Montage- bzw. Raumhöhe, als Einzelgerät oder im Haupt- und Nebenstellenbetrieb einsetzbar, Lichtfühler mit einstellbaren Helligkeitsgrenzen (Tagesbetrieb bis Nachtbetrieb) über Parameter oder wahlweise mittels Potentiometer, Schaltinformation Aus/Ein (Hell/ Dunkel) über Bus sendbar, Schaltobjekt für Beleuchtung mit parametrierbarer oder mittels Potentiometer einstellbarer Nachlaufzeit mit adaptivem Verhalten, Schaltobjekt für Heizung / Lüftung / Klima mit parametrierbarer oder mittels Potentiometer einstellbarer Nachlaufzeit, zusätzliches Objekt Tastereingang zur manuellen Übersteuerung des Schaltausganges Beleuchtung, zur Montage auf einem Unterputz-Busankoppler UP 110 oder UP 114. Abmessungen: 87 x 87 x 55 mm Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG1 258-2AB11