Binäreingang 4-fach RL 260/23, AC/DC 12V...230V, als Einbaugerät mit 4 Eingängen für Wechsel- oder Gleichspannung im Bereich von 12...230 V, mit einer Länge der ungeschirmten Anschlussleitung pro Eingang von max. 100 m, mit schraubenlosen Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm2, mit pro Eingang wählbarer Funktion Schaltzustand / Binärwert senden, Schalten Flanke, Schalten Kurz / Lang, 1-Taster Dimmen, 1-Taster Sonnenschutzsteuerung, 1-Taster Gruppensteuerung, 1-bit Szenensteuerung, 8-bit Szenensteuerung, 8-bit Wert Flanke, 8-bit Wert Kurz / Lang, 16-bit Gleitkommawert Flanke, 16-bit Gleitkommawert Kurz / Lang, 8-bit Impulszählung ohne Grenzwertüberwachung, 8-bit Impulszählung mit Grenzwertüberwachung, 16-bit Impulszählung ohne Grenzwertüberwachung, 16-bit Impulszählung mit Grenzwertüberwachung, 32-bit Impulszählung ohne Grenzwertüberwachung, 32-bit Impulszählung mit Grenzwertüberwachung, mit pro Eingangspaar wählbarer Funktion 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm, 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, mit wählbarem Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt, mit Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung, mit wählbarem zyklischem Senden der Eingangs-Objekte, mit Betrieb der Elektronik über Busspannung, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme, Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP 20 Abmessungen (L x B x H): 86,5 x 47,8 x 36,2 mm als Einbaugerät zur Montage in einer getrennt zu bestellenden Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 260-4AB23