Binäreingabegerät N 262E01, 8x potentialfreier Kontakt mit 8 Eingängen für potentialfreie Kontakte, mit einer Länge der ungeschirmten Anschlussleitung pro Eingang von max. 100 m, mit Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230V, mit 1 grünen LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft, mit je 1 roten LED pro Eingang zur Anzeige des jeweiligen Schaltzustands, mit pro Eingang wählbarer Funktion: - Schaltzustand, Binärwert senden, - Schalten Flanke, - Schalten Kurz / Lang, - 1-Taster Dimmen, - 1-Taster Sonnenschutzsteuerung, - 1-Taster Gruppensteuerung, - 1-bit Szenensteuerung, - 8-bit Szenensteuerung, - 8-bit Wert Flanke, - 8-bit Wert Kurz / Lang, - 16-bit Gleitkommawert Flanke, - 16-bit Gleitkommawert Kurz / Lang, - 8-bit Impulszählung ohne Grenzwertüberwachung, - 8-bit Impulszählung mit Grenzwertüberwachung, - 16-bit Impulszählung ohne Grenzwertüberwachung, - 16-bit Impulszählung mit Grenzwertüberwachung, - 32-bit Impulszählung ohne Grenzwertüberwachung, - 32-bit Impulszählung mit Grenzwertüberwachung, bzw. mit pro Eingangspaar wählbarer Funktion: - 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm, - 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, mit wählbarem Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt, mit Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung , mit wählbarem zyklischem Senden der Eingangs-Objekte, mit integriertem Busankoppler mit nur halber Standard-Buslast, mit Busanschluss sowohl über Busklemme als auch Kontaktsystem zur Datenschiene, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715, Abmessung: max. Breite 6 TE (1 TE = 18 mm) Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 262-1EB01