Tür/Fensterkontakt S 290/11 als Öffnungsmelder zur Überwachung von Fenstern und Türen, bestehend aus: 1 Magnet (Ø 8 x 30 mm), 1 magnetisch betätigter Kontakt in einem voll vergossenen Kunststoffgehäuse (Ø 8 x 30 mm), Schaltspannung max. 110 V DC, Schaltstrom 10 µA… 100 mA, Kontaktbelastbarkeit max. 5 W, Übergangswiderstand max. 150 mOMEGA, VdS-Klasse B, mit 5 m langem Anschlusskabel LiYY 4 x 0,14 mm², geeignet zur Einbaumontage und zur Aufbaumontage, einschließlich 2 Aufbaugehäuseoberteile (43 x 12 x 12 mm), 2 Aufbaugehäuseunterteile, 4 Distanzplatten mit 2 x 4 mm bzw. 2 x 2 mm Stärke, 2 Einbauflansche, 4 antimagnetische Senkblechschrauben DIN 7982-ST2, 9 x 16-A2. Hersteller: Siemens Farbe der Gehäuseteile: weiß Best.-Nr.: 5WG1 290-7AB11 Farbe der Gehäuseteile: braun Best.-Nr.: 5WG1 290-7AB81