Szenen-/Ereignisbaustein N 305/01 mit 1-bit- oder 8-bit-Szenensteuerung zum Speichern und Abrufen von bis zu acht Szenen mit bis zu acht Kommunikationsobjekten pro Szene, mit folgenden zulässigen Datentypen der Kommunikationsobjekte: 1-Bit-Schalten / -Jalousie / -Szene, 2-Bit-Zwangsführung, 8-Bit-Szene / -Wert / -Zählwert / -ASCII- Zeichen, 2- / 4-Byte Gleitkomma- und -Zählwert, 6-Byte-Störungsinformation, 14-Byte-Zeichenkette, mit Vorbelegung des gewünschten Zustands / Wertes pro Komm.-Objekt und Szene über die ETS (Engineering Tool Software), mit vom Benutzer und auch zur Laufzeit änderbaren und im Szenen-/Ereignisbaustein speicherbaren Szenen, mit Erhalt der gespeicherten Werte auch bei Busspannungsausfall, mit Abrufen und Speichern von Szenen über 1-Bit- oder über 8-Bit-Szenetelegramme, mit wählbarem Umsetzen von 1-Bit- auf 8-Bit-Szenenauslösung und umgekehrt, mit im Bereich von 0 bis 30 Minuten einstellbarem verzögertem Senden der Telegramme bei Aufruf einer Szene, mit 8 Ereignisprogrammen mit jeweils bis zu 10 Aufträgen, mit folgenden Datentypen für die Ereignisauslösung:1-Bit-Schalten, 2-Bit-Zwangsführung, 4-Bit-Wert, 8 Bit-Wert, 2- / 4-Byte-Gleitkomma- und -Zählwert, 3-Byte-Uhrzeit, 6-Byte-Störungsinformation, 8-Byte-Systemzeit mit folgenden Datentypen für Ereignisaufträge: 1-Bit-Schalten / -Jalousie / -Szene, 2-Bit-Zwangsführung, 4-Bit-Dimmen, 8-Bit-Wert / -Zählwert / -ASCII-Zeichen / -Szene, 2- / 4-Byte Gleitkomma- und Zählwert, 6-Byte Störungsinformationen, 14-Byte-Zeichenketten, mit Einstellen der gewünschten Vergleichswerte und Auslösebedingungen in den Ereignisprogrammen über die ETS, mit Freigabe und Verriegelung der Ereignisprogramme, mit einstellbarer Sendeverzögerung der Ereignistelegramme nach Aufruf eines Ereignisprogramms im Bereich von 0 bis 120 Minuten, mit LED-Anzeige zur Anzeige des Betriebstatus, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme und über Kontaktsystem zur Datenschiene, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715 Breite: 1 TE (1 TE = 18 mm) Hersteller: Siemens Bestellnummer: 5WG1 305-1AB01