IR-Wandsender AP 421/13, 2-fach, titanweiß, mit roter LED-Abdeckung zur leitungslosen Ansteuerung von Aktoren über Infrarot-Signale, z.B. zum Schalten Ein/Aus/Um, Dimmen, Wert senden, Jalousien steuern oder Szenen abrufen/speichern, mit 4 paarweise gegenüberliegenden Tasterwippen, mit 1 LED zur Sende- und Batteriekontrolle, mit roter LED-Abdeckung, mit Schiebeschalter zum Einstellen der Kanal-Nummern (1 - 64), mit Infrarot Lichtwellenlänge: 890 nm, mit Infrarot Sendefrequenz: 455 kHz, mit Sendereichweite: 8 m, ungerichtet, mit Spannungsversorgung aus zwei handelsüblichen 1,5V-Batterien Typ Alkaline LR03/AAA, mit Montageunterteil zur Montage auf eine Unterputzdose, auf Putz oder mit Klebestreifen auf eine glatte Oberfläche Abmessungen: 115 x 82 x 21 mm (L x B x T) Hersteller: Siemens Best.Nr.: 5WG1 421-3AB13