IR Empfängerdekoder S 450/03 IR-Empfängerdekoder, zum Empfangen der von IR-Wandsendern oder IR-Handsendern abgestrahlten IR-Signale, mit Umsetzen der empfangenen IR-Signale von bis zu 32 IR-Kanälen in Bus-Telegramme, mit wählbarer Auswertung der IR-Signale pro IR-Kanal als Einzeltasten oder als Tastenpaar, mit pro IR-Taste wählbarer Funktion Schalten Um, Schalten Ein, Schalten Aus, Ein- oder Ausschalten bei wahlweise steigender oder fallender Flanke, 1-Taster Dimmen, 1-Taster Sonnenschutzsteuerung, 1-bit Szenensteuerung, 8-bit Szenensteuerung, 8-bit Wert, Prozentwert, 16-bit Wert, Temperaturwert, Helligkeitswert, Zwangsführung, mit abhängig von der gewählten Hauptfunktion pro Taste wählbarer weiterer Funktion zusätzlich zeitversetzt (Zeitverzögerung einstellbar von 100ms bis 6550s) oder alternativ bei langem Tastendruck ausgeführt, mit für das IR-Tastenpaar wählbarer Funktion 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm, 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, 8-bit Wert variabel senden, Prozentwert variabel senden, 1-bit Szenensteuerung, 8-bit Szenensteuerung, Zwangsführung, mit abhängig von der gewählten Hauptfunktion pro Taste wählbarer weiterer Funktion zusätzlich zeitversetzt (Zeitverzögerung einstellbar von 100ms bis 6550s) ausgeführt, mit abhängig von der gewählten Hauptfunktion pro IR-Taste wählbaren weiteren Funktionen Schalten Ein, Schalten Aus, 8-bit Wert, Prozentwert, 16-bit Wert, Temperaturwert, Helligkeitswert, 1-bit Szene 1 abrufen / speichern, 1-bit Szene 2 abrufen / speichern, 8-bit Szene abrufen, zwangsgeführt Ein, zwangsgeführt Aus, Zwangsführung inaktiv, mit je IR-Taste wählbarem Sperren und Sperren je IR-Taste konfigurierbar abhängig vom Wert des Sperrobjekts, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme, mit Betrieb der Elektronik über Busspannung, einschließlich Klemmfeder und Rosette für den Einbau in Decken, Wände oder Leuchten. Abmessungen: 25 mm x 26 mm x 75 mm (B x H x L) Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 450-7AB03