Kombi-Jalousieaktor N 501/01 mit 8 Eingängen für Gleich- oder Wechselspannung im Bereich von 12...230 V, mit 8 paarweise elektrisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakt-Ausgängen zur Ansteuerung von 4 Sonnenschutz-Antrieben für AC 230 V, Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, Kontakt-Bemessungsbetriebsstrom 6 A, cos phi = 1, mit Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230 V, Gerät funktionsfähig auch ohne Bus-Anschluss bzw. bei Ausfall der Bus-Kommunikation, mit Voreinstellung im Auslieferzustand zum direkten Steuern der Ausgänge per Jalousietaster-Funktion über an die Eingänge angeschlossene Taster, mit grüner LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft, mit Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb, mit gelber LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs, mit je einem Taster pro Relaiskontakt-Ausgang, zum Einschalten des Ausgangs im Direktbetrieb für die Dauer der Tasterbetätigung, mit je 1 roten LED pro Eingang zur Anzeige des jeweiligen Signalzustands, bei Busanschluss mit wahlweise gemeinsamer oder individueller Parametrierung der Eingänge und mit pro Eingang einstellbarer Funktion unter Verwendung der ETS: - Schaltzustand, Binärwert senden, - Schalten Flanke, - Schalten Kurz / Lang, - 1-Taster-Dimmen, - 1-Taster-Sonnenschutzsteuerung, - 1-Taster-Gruppensteuerung, - 1-bit-Szenensteuerung, - 8-bit-Szenensteuerung, - 8-bit-Wert Flanke, - 8-bit-Wert Kurz / Lang, - 16-bit-Wert Flanke, - 16-bit-Wert Kurz / Lang, - 16-bit-Gleitkommawert Flanke, - 16-bit-Gleitkommawert Kurz / Lang, bzw. mit pro Eingangspaar einstellbarer Funktion: - direkt wirkend auf die zugehörigen Ausgänge als Jalousietaster, - 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm, - 2-Taster Dimmen mit zyklischem Senden, - 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, mit wählbarem Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt, mit Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung, mit wählbarem zyklischem Senden der Eingangs-Objekte, mit wahlweise gemeinsamer oder individueller Parametrierung der Jalousie-Ausgänge, mit Kommunikations-Objekten pro Jalousiekanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. zum Stoppen des Verfahrens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen, mit Kommunikationsobjekten zum direkten Anfahren einer Stellung des Sonnenschutzes und der Jalousielamellen über Stellungsangaben als Prozentwert, mit automatischem Öffnen der Jalousielamellen bis zu einer parametrierten Sollstellung nach nicht unterbrochenem Herabfahren der Jalousie von der oberen bis in die untere Endlage, mit integrierter 1-bit Szenensteuerung zum Speichern und Abrufen (Wiederherstellen) von 2 Zwischenstellungen von Jalousie und Lamellen, mit integrierter 8-bit Szenensteuerung und Einbindung jedes Kanals in bis zu 8 Szenen, mit optionalem Objekt „Sonne“ zur Aktivierung / Deaktivierung der Sonnennachlauf-Steuerung der Jalousie-Lamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil, mit Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Kanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum manuellen Steuern des zugehörigen Sonnenschutzes, mit Vorrang des Handbetriebs gegenüber Automatik-Positionsbefehlen, mit optionalem Zentralbefehl pro Gerät oder pro Kanal zum Umschalten der betroffenen Kanäle auf Automatikbetrieb und zum Fahren des Sonnenschutzes in die untere oder obere Endlage, mit Alarmobjekt pro Gerät oder pro Kanal zum Fahren des Sonnenschutzes in die parametrierte Sicherheitsstellung (z.B. bei Windalarm) und mit Blockieren des Fahrens in eine andere Stellung, solange der Alarm ansteht, mit Fahrsperre-Objekt pro Gerät oder pro Kanal zum Blockieren des Sonnenschutzes in der aktuellen Stellung (z.B. beim Reinigen von Außenjalousien), mit Statusobjekten pro Kanal zur Abfrage bzw. zum automatischen Senden von Sonnenschutz- und Lamellenstellung als Prozentwert, mit optionalen Statusobjekten zum Melden, dass die untere bzw. obere Endlage erreicht ist, mit integriertem Busankoppler mit nur halber Standard-Buslast, mit Busanschluss sowohl über Busklemme als auch Kontaktsystem zur Datenschiene, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715 max. Breite 8 TE (1 TE = 18 mm) Hersteller: Siemens Bestell-Nr.: 5WG1 501-1AB01