Thermoantriebaktor RS 510K23, 2x 1,5A, AC 24-230V, DC 24V mit 2 Schaltausgängen zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizkörper- und Kühldecken-Kleinventile, mit pro Ausgang bis zu 4 elektrothermischen Stellantrieben mit in Summe bis zu 1,5A im eingeschalteten Zustand und bis zu 58W Leistungsaufnahme im Einschaltaugenblick anschließbar, mit einem Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement, Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 24-230 V oder DC24V, Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz, Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 1,5 A (ohmsche Last), mit schraubenlosen Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm2, mit wahlweiser Ansteuerung über Schaltbefehle (bei Zweipunktregelung) oder Stellbefehle in Prozent (bei stetiger Regelung), mit Umsetzung von Stellbefehlen in Prozent in pulsweitenmodulierte Schaltbefehle, mit Zusatzfunktionen „Verkalkungsschutz“ und „Zwangsstellung“ sowie einem Statusobjekt pro Aktorkanal, mit pro Ausgang hinzufügbarem Statusobjekt, mit pro Ausgang einstellbarem Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr, mit Betrieb der Elektronik über Busspannung, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme, Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP 20 Abmessungen (L x B x H): 48,8 x 50,2 x 35,5 mm als Einbaugerät zur Montage in einer getrennt zu bestellenden Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641, Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 510-2KB23