Schaltaktor UP 511/10 , 1 x AC 230V, 16A, 2 x Binäreingang mit einem potenzialfreien Relaiskontakt als Schaltelement, Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, Bemessungsstrom 16 A bei cos phi = 1, mit 2 Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, mit ca. 20 cm langen Anschlussleitungen für Ausgang, Eingänge und Bus, Ausgang als Schließer oder Öffner parametrierbar, mit einstellbarer Vorzugslage bei Busspannungsausfall- und wiederkehr, mit Status-Rückmeldung, mit parametrierbaren Zusatzfunktionen: Ein-/Ausschaltverzögerung, Zeitschaltfunktion, Verknüpfungsfunktion, Zwangsstellungsfunktion, Sperrfunktion, mit parametrierbarer Wirkungsweise der Eingänge: als Nebenstelleneingänge nur direkt auf den Schaltausgang wirkend oder getrennt als allgemeine Binäreingänge auf den Bus wirkend, mit freier Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert senden und Szenensteuerung zu den 2 Eingängen, mit zwei unabhängigen Schaltobjekten pro Eingang, mit Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge, mit für jeden Eingang separat parametrierbarem Verhalten bei Busspannungswiederkehr, mit parametrierbarer Telegrammratenbegrenzung für beide Eingänge, Betrieb der Elektronik über Buspannung, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über beigelegte Busklemme, zum Einbau in eine UP-Wand- bzw. -Deckendosen mit 60 mm Durchmesser Hersteller: Siemens Best. Nr.: 5WG1 511-2AB10