Schaltaktor (Relais) RL 512/23 , 1x 16A bei AC 230V, als Einbaugerät mit einem Relaiskontakt als Schaltelement, Kontakt-Bemessungsspannung AC 230 V, Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz, Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60669-1: 16AX (200µF) bei AC 230V, Schaltstrom bei AC1-Betrieb (cos phi =0,8) nach DIN EN 60947-4-1: 20A bei AC 230V, Schaltstrom bei AC3-Betrieb (cos phi =0,45) nach DIN EN 60947-4-1: 16A bei AC 230V, mit schraubenlosen Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm2, mit wählbarer Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb), mit einstellbarer Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer), mit hinzufügbarem Statusobjekt, mit einstellbarer Ein- sowie Ausschaltverzögerung, mit wählbarer logischer Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte, mit einstellbarem Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr, mit hinzufügbarem Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht, mit einstellbarer Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb, mit wählbarem Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb, mit wählbarem Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb, mit wählbarer Funktion Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt, mit wählbarer Funktion Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt, mit wählbarer Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden, mit wählbarer Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele, mit integrierter 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen, mit Betrieb der Elektronik über Busspannung, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme, Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP 20 Abmessungen (L x B x H): 86,5 x 47,8 x 36,2 mm als Einbaugerät zur Montage in einer getrennt zu bestellenden Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 512-4AB23