Schaltaktor (Relais) JB 512C23, 1x 20A bei AC 120-277V, 1x 15A bei AC 347V, als Einbaugerät, UL gelistet mit einem Relaiskontakt als Schaltelement, Kontakt-Bemessungsspannung AC 120-277 V, AC 347V Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz, Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60669-1: 20AX (200µF) bei AC 120V / AC 277V, 15AX (200µF) bei AC 347V, mit wählbarer Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb), mit einstellbarer Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer), mit hinzufügbarem Statusobjekt, mit einstellbarer Ein- sowie Ausschaltverzögerung, mit wählbarer logischer Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte, mit einstellbarem Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr, mit hinzufügbarem Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht, mit einstellbarer Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb, mit wählbarem Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb, mit wählbarem Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb, mit wählbarer Funktion Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt, mit wählbarer Funktion Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt, mit wählbarer Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden, mit wählbarer Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele, mit integrierter 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen, mit Betrieb der Elektronik über Busspannung, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme, Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand, Abmessungen (L x B x H): 70 x 90 x 44,6 mm als Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluß zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose (Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluß Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 512-4CB23