Jalousieaktor UP 520/31 1 x AC 230V, 6A, 2 x Binäreingang mit zwei elektrisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten als Schaltelemente, Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, Bemessungsstrom 6A, mit einstellbarer Art des Sonnenschutzes (Jalousie / Rollladen), mit einstellbarer Pausenzeit bei Fahrtrichtungswechsel, mit Objekt zum Aktivieren / Deaktivieren der Sonnenschutz-Funktion, mit einstellbarer Sonnenschutz-Stellung nach Aktivieren / Deaktivieren der Sonnenschutz-Funktion, mit zwei Sicherheitsobjekten, mit wählbarer zyklischer Überwachung der Sicherheitsobjekte, mit Fahren in eine einstellbare Endlage bei Aktivierung bzw. Deaktivierung der Sicherheitsfunktion, mit einstellbarem Verhalten nach Busspannungsausfall / -wiederkehr, mit 2 Binäreingängen für potentialfreie Kontakte, mit einstellbarer Wirkungsweise der Eingänge: als Nebenstelleneingänge nur direkt auf den Schaltausgang wirkend oder getrennt als allgemeine Binäreingänge auf den Bus wirkend, mit freier Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert senden und Szenensteuerung zu den 2 Eingängen, mit zwei unabhängigen Schaltobjekten pro Eingang, mit Sperrobjekten zum Sperren der Eingänge, mit für jeden Eingang separat einstellbarem Verhalten bei Busspannungswiederkehr, mit einstellbarer Telegrammratenbegrenzung für beide Eingänge, mit ca. 20 cm langen Anschlussleitungen für Außenleiter, Ausgänge, Eingänge und Bus, mit Betrieb der Elektronik über Busspannung, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über beigelegte Busklemme, zum Einbau in eine UP-Wand- bzw. -Deckendosen mit 60 mm Durchmesser. Hersteller: Siemens Best. Nr.: 5WG1 520-2AB31