4-fach AC-Jalousieaktor N 523/02 zur individuellen Ansteuerung von 4 Sonnenschutz-Einrichtungen (Jalousien, Rollläden, Markisen) mit Motoren für AC 230V und integrierten Endlageschaltern, mit integriertem Netzteil für AC 230V zur Versorgung der Aktorelektronik, mit pro Ausgang zwei elektrisch gegeneinander verriegelten Relais zur Drehsinn-Umschaltung des Antriebs, Parallelbetrieb von mehreren Antrieben an einem Ausgang nur mit Zwischenschalten von Trennrelais zulässig, mit Ansteuerung der Aktorkanäle über je 2 Objekte mit den Standard-Befehlen „Move Up/Down“ sowie „Stop/ Step“, mit Parametrierung, ob ein Ausgang einen Jalousie- oder einen Rollladenantrieb ansteuern soll und ob pro Kanal weitere Objekte zur Verfügung stehen sollen zum Speichern und Wiederherstellen von zwei Sonnenschutz-Zwischenstellungen, zum Hochfahr- sowie Herabfahrschutz und zum Melden von Jalousie- und Lamellenstellung als Prozentwerte, mit Aufwippen der Jalousielamellen bzw. teilweisem Wiederhochfahren eines Rollladen nach einem nicht unterbrochenen Anfahren der unteren Endlage bei Start aus der oberen Endlage, mit Taster und LED-Anzeige zum Umschalten zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie je zwei Tastern pro Aktorkanal zur lokalen Bedienung bei eingeschaltetem Handbetrieb, integriert in das Aktorgehäuse und funktionsfähig, sofern AC 230V und Busspannung vorhanden sind (auch bei noch nicht in Betrieb genommener Bus-Kommunikation). Relaisausgänge bemessen für Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz, Nennstrom: 6 A (ohmsche Last), Anschluß der Versorgungsspannung 230V sowie aller Ausgänge über Steckklemmen 1,0 ... 2,5mm², Busanschluß parallel sowohl über Busklemme als auch über Kontaktsystem zur Datenschiene, Bauform: Hutschienenmontage Abmessungen: N-Maß, 4 TE breit (1 TE = 18 mm) Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG1 523-1AB02