Jalousieaktor 4fach N 523/04 zur getrennten Ansteuerung von pro Aktorkanal einem Sonnenschutzantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230V und elektromechanischen oder elektronischen Endlageschaltern, mit elektrisch gegeneinander verriegelten Relais zur Drehsinn-Umschaltung, Relaiskontakte bemessen für Nennspannung AC 230 V, 6 A (ohmsche Last), mit Auswahl, ob alle Aktorkanäle identisch oder individuell zu parametrieren sind, mit Auswahl des Antriebstyps und der gewünschten Funktionen, mit automatischer Anpassung der Objekte und Parameter an den gewählten Antriebstyp, mit Kommunikations-Objekten pro Aktorkanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. zum Stoppen des Verfahrens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen sowie mit Kommunikationsobjekten zum Verfahren des Sonnenschutzes bzw. zum Verstellen der Jalousielamellen in Zwischenstellungen über Stellungsangaben als Prozentwert (so genau wie es die Antriebsmechanik ermöglicht), daher in Verbindung mit einer übergeordneten Sonnennachlauf-Steuerung einsetzbar zur Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil, mit Alarmobjekt pro Gerät oder pro Kanal zum Fahren des Sonnenschutzes bei Windalarm in die parametrierte Sicherheitsstellung, mit Blockieren des Fahrens in eine andere Stellung, solange der Windalarm ansteht, mit Fahrsperre-Objekt pro Gerät oder pro Kanal zum Blockieren des Sonnenschutzes in der aktuellen Stellung (z.B. beim Reinigen von Außenjalousien), mit automatischem Öffnen von Jalousielamellen bis zu einer parametrierten Sollstellung nach Herabfahren der Jalousie bis in die untere Endlage, mit Statusobjekten pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. zum automatischen Senden von Sonnenschutz- und Lamellenstellung als Prozentwert, mit Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Aktorkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum manuellen Steuern des betroffenen Sonnenschutzes, mit Vorrang des Handbetriebs gegenüber Automatik-Stellbefehlen, mit Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230V, mit Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb, mit gelber LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs, mit je zwei Tastern pro Aktorkanal zur Antriebssteuerung im Direktbetrieb, integriert in das Aktorgehäuse und funktionsfähig bei Anliegen von AC 230V und Busspannung, auch bei noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation, mit integriertem Busankoppler mit nur halber Buslast, Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Datenschiene, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715. Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 523-1AB04