4-fach DC-Jalousieaktor N 524/01 mit 4 Ausgängen zur Ansteuerung von Sonnenschutz-, Fenster- oder sonstigen Stellantrieben für DC 6...24 V mit integrierten Endlageschaltern, mit 2 Relais pro Ausgang zur Polaritätsumschaltung der Ausgangsspannung, max. Laststrom pro Ausgang 1 A, wobei der Parallelbetrieb von mehreren Antrieben an einem Ausgang zulässig ist, mit Kurzschließen des Ausgangs in der Stellung STOP, mit Kommunikations-Objekten pro Aktorkanal zum Verfahren des Sonnenschutzes bzw. zum Stoppen des Verfahrens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen über die EIB-Befehle „Move“ bzw. „Stop/Step“, zusätzlich mit Kommunikationsobjekten zum zeitgesteuerten Verfahren des Sonnenschutzes bzw. zum Verstellen der Jalousielamellen in Zwischenstellungen über EIB-Befehle „Stellung in %“, mit Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Aktorkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum manuellen Verstellen des Sonnenschutzes, wobei im Handbetrieb alle Stellbefehle in % zum Verfahren des Sonnenschutzes bzw. zum Verstellen von Jalousielamellen ignoriert werden, mit zwei Status-Kommunikationsobjekten pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. zum automatischen Senden von Sonnenschutz- bzw. Lamellenstellung als Prozentwert, mit integriertem Netzteil für AC 230V zur Versorgung der Aktorelektronik und grüner LED zur Betriebsanzeige, mit separatem Anschluß für DC 6...24 V zur Speisung der Antriebe, mit je zwei Tastern pro Aktorkanal zur lokalen Bedienung, integriert in das Aktorgehäuse und funktionsfähig bei Anliegen von AC 230V und DC 6...24V, auch bei noch nicht installierter Busleitung sowie bei einem Ausfall der Buskommunikation, Anschluß der Versorgungsspannungen AC 230 V und DC 6...24 V sowie aller Ausgänge über Schraubklemmen 0,5 ... 4mm², Busanschluß über Busklemme, Bauform: Hutschienenmontage Abmessungen: N-Maß, 6 TE breit (1 TE = 18 mm) Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG1 524-1AB01