Universaldimmer UP 525/03 , 1x 250VA, AC 230V, als UP-Gerät mit Hängebügel mit einem Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten, mit automatischer Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp, Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, Bemessungsfrequenz: 50 - 60 Hz, Bemessungsleistung bei  +35°C Umgebungstemperatur: 10...250 VA, mit elektronischem Schutz des Ausgangs gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur, mit schraubenlosen Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm2, mit wählbarer Betriebsart (Normalbetrieb, ein- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken), mit einstellbarer Einschalt- und Ausschalt-Verzögerung, mit getrennt einstellbarer Dimmzeit von 0% auf 100% für Schalten Ein/Aus und Dimmen heller/dunkler, mit zwei Dimmwert-Objekten mit jeweils einstellbarer Dimmzeit von 0...100%, mit Aus- und/oder Einschalten des Ausgangs über Dimmen Heller/Dunkler, mit einstellbarem Dimmwert beim Einschalten, mit Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes, mit hinzufügbarem Statusobjekt Schalten und / oder Statusobjekt Dimmwert, mit hinzufügbarem Objekt zum Sperren / Freigeben des Ausgangs, mit wählbarem Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung, mit einstellbarer Sperrzeit zum Senden der Statusobjekte nach Neustart und Busspannungswiederkehr, mit einstellbarem Dimmwert bei Busspannungs-Ausfall und –Wiederkehr, mit hinzufügbarem Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht, mit einstellbarer Einschaltdauer bei Nacht- und Zeitschalterbetrieb, mit wählbarem Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb, mit integrierter 8-bit Szenensteuerung und Einbinden des Ausgangs in bis zu 8 Szenen, mit einstellbarer Dimmzeit bei Szenensteuerung, mit wählbarer Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden, mit wählbarer Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele, mit 10-poligem Bus Transceiver Interface (BTI) zum Aufstecken von Busendgeräten mit BTI-Stecker, mit Funktion Busankoppler für aufsteckbare Bustaster oder andere Busendgeräte, mit Betrieb der Elektronik über Busspannung, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme, Gehäuse: Kunststoff, mit Hängebügel, zum Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm, 60 mm tief, Schutzart: IP 20 Abmessungen (L x B x H): 71 x 71 x 42 mm Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 525-2AB03