Schalt-/Dimmaktor N 526E02, 8x AC 230V, 50/60Hz, 16A zum Schalten und Dimmen von acht voneinander unabhängigen Gruppen (Kanälen) von Leuchtstofflampen mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten, mit 8 Steuerspannungsausgängen DC 1-10V, Steuerleistung jeweils min. 60 Stück OSRAM EVG Dynamic, mit 8 Schaltausgängen (Relaiskontakte) für AC 230 V, 50/60 Hz, 16 A (ohmsche Last), zum Anschluss von jeweils min. 30 Stück OSRAM EVG Dynamic für 58 W Leuchtstofflampen, pro Schaltausgang mit mechanischer Schaltstellungsanzeige, die auch zur direkten Handbetätigung des Schaltausgangs genutzt werden kann, mit Vorwahl ob alle Kanäle identisch oder individuell parametrierbar sind, pro Aktorkanal mit Befehlsobjekten zum Schalten Ein/ Aus, Dimmen Heller / Dunkler und Dimmwert-Setzen sowie mit einem 1 Bit- und einem 8 Bit-Statusobjekt (Schaltzustand bzw. Dimmwert), mit folgenden Einstell-Möglichkeiten: pro Kanal aktivierbarem zeitbegrenztem Einschalten der Beleuchtung bei Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung), mit Warnen 30 Sekunden vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50 % des bisherigen Dimmwertes bei zeitbegrenzter Einschaltdauer des Kanals, mit Aus- und/oder Einschalten eines Kanals über Dimmen Heller/Dunkler, mit einstellbarem Dimmwert beim Einschalten, mit Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes, mit einstellbarer Dimmzeit von 0% auf 100%, mit integrierter 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Kanals in bis zu 8 Szenen, mit Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder automatisch nach Änderung, mit einstellbarem Verhalten bei Busspannungsausfall und Busspannungswiederkehr, mit Speisung der Aktorelektronik über die Busspannung, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Datenschiene, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene EN 60715-TH35-7.5. Abmessungen: Reiheneinbaugerät im N-Maß, 8 TE breit (1 TE = 18 mm) Fabrikat: Siemens AG oder gleichwertig Bestellnummer: 5WG1 526-1EB02