Universaldimmer N 527/41, S500 Universaldimmer-Erweiterung 1x 500 VA, mit Schnittstelle zum Anschluss der Universaldimmer-Erweiterung an das Universaldimmer-Hauptmodul bzw. zum Anschluss von Universaldimmer-Erweiterungen, mit Spannungsversorgung der Elektronik über AC 230 V, 50 / 60 Hz, mit einem Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten, mit automatischer Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp, Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz, Bemessungsleistung bei +45°C Umgebungstemperatur: 20...500 VA, mit elektronischem Schutz des Ausgangs gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur, mit Drehschalter zum Einstellen der Ausgangs-Zuordnung B...F, mit 2 Nebenstellen-Eingängen für AC 230 V (mit dem Nullleiter als Bezugspotential) zum Schalten und Dimmen des Ausgangs und wählbarem Übertragen der Schalt- und Dimmbefehle über den Bus, max. Länge der Anschlussleitungen an die Nebenstellen-Eingänge 100 m, mit über das Applikationsprogramm des Hauptmoduls wählbaren Objekten und einstellbarem Betriebsverhalten des Ausgangs und der Nebenstellen-Eingänge so wie für das Hauptmodul, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715, Abmessung; max. Breite 3 TE (1 TE = 18 mm) Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 527-1AB41