Schalt-/Dimmaktor JB 527C23, 1x 20A @ AC 277V / AC 347V, 0/1…10V mit herausgeführten Leitern feindrähtig, AWG 12 mit einem Phasenanschluß für einen Ausgang, mit einem Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement, Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 120 V, AC 230 V, AC 277 V, AC 347 V, Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC / DC 24 V, Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 16 A / 20 A (ohmsche Last), Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60669-1: 16AX / 20AX (200µF) bei AC 230V, mit einem Schaltobjekt pro Ausgang, mit pro Ausgang einstellbarer Ein- sowie Ausschaltverzögerung, mit pro Ausgang einstellbarem Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder automatisch nach Änderung, mit pro Ausgang einstellbarem Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr, mit pro Ausgang hinzufügbarem Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht, mit pro Ausgang einstellbarer Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb, mit pro Ausgang wählbarem Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb, mit pro Ausgang wählbarer Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden, mit pro Ausgang wählbarer Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele, mit pro Ausgang wählbarer Funktion Sperrbetrieb, mit Baustellenfunktion Schalten, zum Schalten und Dimmen von Leuchtstofflampen mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten, mit einer je Ausgang unabhängigen Steuerspannung DC 0/1-10V, pro Ausgang mit Befehlsobjekten zum Schalten Ein/ Aus, Dimmen Heller / Dunkler und Dimmwert-Setzen setzen, mit pro Ausgang wählbarer Betriebsart (Normalbetrieb, Nachtbetrieb, ein- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken), mit pro Ausgang getrennt einstellbarer Dimmzeit von min. auf 100% für Schalten Ein/Aus, Dimmen heller/dunkler, Dimmwert setzen mit pro Ausgang einstellbarem Aus- und/oder Einschalten des Ausgangs über Dimmen Heller/Dunkler, mit pro Ausgang einstellbarem Dimmwert beim Einschalten, mit pro Ausgang einstellbarem Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes, mit pro Ausgang hinzufügbarem Statusobjekt Schalten und / oder Statusobjekt Dimmwert, mit pro Ausgang hinzufügbarem Objekt zum Sperren / Freigeben des Ausgangs, mit pro Ausgang wählbarem Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder automatisch nach Änderung oder Busspannungsausfall, mit pro Ausgang einstellbarer Sperrzeit zum Senden der Statusobjekte nach Neustart und Busspannungswiederkehr, mit pro Ausgang wählbarem Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb, mit pro Ausgang einstellbarer Dimmzeit bei Szenensteuerung, mit pro Ausgang einstellbarer Kennlinienkorrektur, mit Baustellenfunktion Schalten, mit integrierter 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen, mit Betrieb der Elektronik über Busspannung, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme, mit roter LED zur Anzeige der Aktivierung des Adressiermodus sowie der Betriebsbereitschaft, Gehäuse: Kunststoff, zum Einbau in 4" x 4" Junction Box (UL/NEMA), Schutzart: IP 20, Abmessungen (L x B x T): 86,5 x 47,8 x 36,2 mm