Schaltaktor UP 562/31 2 x AC 230V, 6A, 2 x Binäreingang mit zwei potentialfreien Relaiskontakten als Schaltelemente, Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, Kontakt-Bemessungsstrom 6A bei cos phi = 1, Ausgänge als Schließer oder Öffner parametrierbar, mit einstellbarer Schaltstellung bei Busspannungsausfall und -wiederkehr, mit Status-Rückmeldung, mit einstellbaren Zusatzfunktionen: Ein-/Ausschaltverzögerung, Zeitschaltfunktion, Verknüpfungsfunktion, Zwangsstellungsfunktion, mit Sperrobjekten zum Sperren der Ausgänge, mit 2 Binäreingängen für potentialfreie Kontakte, mit einstellbarer Wirkungsweise der Eingänge: als Nebenstelleneingänge nur direkt auf den Schaltausgang wirkend oder getrennt als allgemeine Binäreingänge auf den Bus wirkend, mit freier Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert senden und Szenensteuerung zu den 2 Eingängen, mit zwei unabhängigen Schaltobjekten pro Eingang, mit Sperrobjekten zum Sperren der Eingänge, mit für jeden Eingang separat einstellbarem Verhalten bei Busspannungswiederkehr, mit einstellbarer Telegrammratenbegrenzung für beide Eingänge, mit ca. 20 cm langen Anschlussleitungen für Außenleiter, Ausgänge, Eingänge und Bus, mit Betrieb der Elektronik über Busspannung, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über beigelegte Busklemme, zum Einbau in eine UP-Wand- bzw. -Deckendose mit 60 mm Durchmesser. Hersteller: Siemens Best. Nr.: 5WG1 562-2AB31