Ventilstellantrieb AP 562/02 elektromotorischer, proportionaler (stetiger) Ventilstellantrieb mit LED Hubanzeige und mit integriertem Busankoppler zum direkten Anschluss an den instabus EIB/KNX, zum Aufrasten auf Ventiladapter, Lieferung mit Ventiladapterringen passend für Danfoss RA, Heimeier, MNG, Schlösser ab 3/93, Honeywell, Braukmann, Dumser (Verteiler), Reich (Verteiler), Landis + Gyr, Oventrop, Herb, Onda, mit fest mit dem Gehäuse verbundener Leitung für Busanschluss und zwei zusätzliche Meldekontakte (z.B. Fensterkontakte), die als Binäreingänge angeschlossen werden können, für Betrieb allein mit der Busspannung, d.h. ohne externe Hilfsenergie, mit wartungsfreiem, geräuscharmem Antrieb, mit automatischer Ventilhuberkennung, durch die der Stellweg an das verwendete Ventil angepasst wird. Abmessungen (B x H x T): 82mm x 50mm x 65mm Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG1 562-7AB02