Raumautomationsbox AP 641/01 mit 8 Steckplätzen für Raumautomations-Module Typ RS oder RL, mit interner Busleitung zum Anschluss der Raumautomations-Module an den Bus, mit Busanschluss über Busklemme, mit getrenntem Anschlussraum und Zugentlastung für Funktionsleitungen, mit zwei PE/N-Schienen zum Auflegen der PE und N-Leiter der Funktionsleitungen, als Einbaugerät mit Schraubbefestigung, zur Installation unter aufgeständerten Böden, auf der Wand, unter der Decke oder in Feuchträumen, Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP 54 Abmessungen (L x B x H): 300 x 300 x 50 mm Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 641-3AB01