Tür-/Fensterkontakt wave AP 260/1 mit Funksender 868 MHz, entsprechend dem KNX RF-Standard, Reichweite ca. 100 m im Freifeld, zum Erfassen des Zustands (Zu/Auf) einer Tür oder Fensters und Übertragen an einen Jalousieeinsatz sys mit einer Taste wave Jalousie oder an den Touch Manager wave, mit in das Gerät integriertem Reed-Kontakt, der durch den mitzuliefernden, am beweglichen Teil der Tür bzw. des Fensters zu befestigendem Magneten betätigt wird, mit 4 Steckklemmen für Drahtquerschnitte von 0,14 bis 0,5 mm2 (ein- oder feindrähtig) zum Anschluss eines oder mehrerer externer Kontakte in Reihe zum internen Reed-Kontakt sowie zur Einstellung durch eine Drahtbrücke, ob nur der interne oder nur der externe oder ob beide Kontakte gemeinsam zu überwachen sind, mit Speisung über eine Lithium-Batterie (1/2 AA 3,6V), mit Melden des Batteriestatus alle 24 Stunden, mit einer Batterienutzungsdauer von ca. 5 Jahren, mit LED zur Anzeige einer auszutauschenden Batterie durch Blinken alle 10 Sekunden, mit Inbetriebnahme ohne zusätzliche Hilfsmittel über einen Taster an der Sensor-Vorderseite, Bauform: Gerät zur Auf-Putz-Montage, bestehend aus einer Montageplatte für Schraub- oder Klebbefestigung, dem aufsteckbaren Funksensor mit integriertem Reed-Kontakt und dem Auslöse-Magnet Abmessungen Sensor auf Montageplatte: 87 x 36 x 27 mm (L x B x H) Abmessungen Magnet: 40x10x10 mm (L x B x H) Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG3 260-3ABx1 Farbe Bestell.-Nr. titanweiß 5WG3 260-3AB11 braun 5WG3 260-3AB81