N 530D51 Schaltaktor 8x AC 230V, 6AX, C-Last, mit wartungsfreien Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm2, mit mindestens einer Phasenanschlußklemme pro Ausgang, mit einem Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement, Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz, Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 6 A (ohmsche Last), Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60669: 6AX (70µF) bei AC 230V, pro Schaltausgang mit mechanischer Schaltstellungsanzeige, die auch zur manuellen Betätigung des Schaltausgangs genutzt werden kann, mit einem Schaltobjekt pro Ausgang, mit pro Ausgang wählbarer Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb/Blinken), mit pro Ausgang einstellbarer Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer), mit pro Ausgang hinzufügbarem Statusobjekt, mit pro Ausgang einstellbarer Ein- sowie Ausschaltverzögerung, mit pro Ausgang wählbarer logischer Verknüpfung (UND/ODER/NICHT-UND/NICHT-ODER/EXKLUSIV-ODER/FILTER/TRIGGER) zweier Kommunikationsobjekte und einstellbarem Startwert der Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr, mit pro Ausgang wählbarer zweiter logischer Verknüpfung (UND/ODER/NICHT-UND/NICHT-ODER/EXKLUSIV-ODER/FILTER/TRIGGER) zwischen dem zweiten Logik-Kommunikationsobjekte und dem Ergebnis der ersten logischen Verknüpfung sowie einstellbarem Startwert der Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr, mit pro Ausgang einstellbarem Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder automatisch nach Änderung, mit pro Ausgang einstellbarem Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall, mit pro Ausgang hinzufügbarem Startwert des Schaltobjektes bei Busspannungswiederkehr, mit pro Ausgang hinzufügbarem Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht, mit pro Ausgang einstellbarer Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb, mit pro Ausgang hinzufügbarem Objekt zur Einstellung der Zeitbegrenzung im Zeitschalterbetrieb, mit pro Ausgang wählbarem Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb bis zu einer parametrierbaren maximalen Einschaltzeitverlängerung bei wiederholtem (2x, 3x, 4x, 5x) Nachtriggern, mit pro Ausgang wählbarem Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb, mit pro Ausgang wählbarem Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten über ein optionales Vorwarnobjekt, mit pro Ausgang wählbarer Funktion Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt, mit pro Ausgang wählbarer Funktion Dauer-AUS eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt, mit pro Ausgang wählbarer Funktion Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt, mit pro Ausgang wählbarer Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden, mit pro Ausgang wählbarer Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele, mit pro Ausgang wählbarer Funktion Sperrbetrieb, mit Baustellenfunktion Schalten mit integrierter 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen, mit Objekt zur Überwachung der Gerätefunktion, mit Objekt zum gezielten Abrufen von Statuswerten, mit Betrieb der Elektronik über Busspannung, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme, mit roter LED zur Anzeige der Aktivierung des Adressiermodus sowie der Betriebsbereitschaft, Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715, Schutzart: IP 20, max. Breite 8 TE (1 TE = 18 mm) Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 5WG1 530-1DB51