LOGO!-KNX-Modul CMK2000, zur Integration einer LOGO! 8 in ein KNX-Netzwerk, mit Zugriff von KNX-Geräten auf die Signalzustände aller Ein- und Ausgänge der LOGO! 8, mit logischer Verknüpfung der Signale von KNX-Geräten, mit Auswertung von KNX-Werten in der LOGO!, mit Ansteuern von KNX-Aktoren aus der LOGO!, mit Nutzung aller Standard-Funktionen der LOGO! wie z. B. Ein- / Ausschaltverzögerungen, mit Uhrzeitsynchronisation zwischen KNX und LOGO!, mit Möglichkeit der Passwort-geschützten Diagnose und Wartung über das Web, mit Stromversorgung über ein externes Netzteil mit DC 24 V, mit Anschluss der externen Stromversorgung über eine 2-polige Schraubklemme, mit Ethernet-Schnittstelle (max. 100 Mbit/s) zum Verbinden mit einer LOGO! 8, mit 3 LEDs zur Betriebs-Anzeige des Gerätes sowie der Kommunikations-Schnittstellen zu LOGO! und KNX,, mit Programmier-/Reset-Taster auf der Vorderseite, mit integriertem KNX-Busankoppler, mit KNX-Busanschluss über eine Busklemme, zur Montage auf einer Tragschiene TH35 DIN EN 60715 oder zur direkten Wand-Montage, max. Breite 4 TE (1 TE = 18 mm), mit Schutzart IP 20. Hersteller: Siemens Best.-Nr.: 6BK1700-0BA20 0AA0