Inhaltsverzeichnis Produktdatenbank für ETS3f & ETS4 & ETS5     Stand: Oktober 2015

In der Tabelle sind alle in dieser Produktdatenbank enthaltenen Produkte, Bestellnummern und Applikationen aufgelistet.

Zum Suchen innerhalb der Tabelle, verwenden sie bitte die im Browser integrierte Suchfunktion. Sie finden diese im Hauptmenü unter "Bearbeiten - Suchen" bzw. mit  der Tastenkombination: CTRL+F.
Bevor sie die Suchfunktion anwenden, müssen sie ein Element der Tabelle markieren.
 
      

Produktfamilie

Produkttyp

Produktname

Bestellnummer

Applikation

Reg. Jahr

Anzeige

Anzeigeeinheiten

Raum Controller Contouch UP 204/11

5WG1 204-2AB11

0705 Raum Controller Contouch 970005

2014

Anzeige

Anzeigeeinheiten

Raumbediengerät UP 227/11

5WG1 227-2AB11

07B0 CO Raumbediengerät 970101

2013

Ausgabe

Binärausgang, 15-fach

Schaltaktor N 512/11

5WG1 512-1AB11

07 B0 A15 Schaltaktor 982003

2015

Ausgabe

Binärausgang, 15-fach

Schaltaktor N 513/11

5WG1 513-1AB11

07 B0 A15 Schaltaktor 982003

2015

Ausgabe

Binärausgang, 15-fach

Schaltaktor N 562/11

5WG1 562-1AB11

07 B0 A15 Schaltaktor 982003

2015

Ausgabe

Binärausgang, 16-fach

Schaltaktor N567/22 (16-fach)

5WG1 567-1AB22

25 A16 Binär, Blinken bei Aus 981C02

2014

Ausgabe

Binärausgang, 1-fach

Schaltaktor UP 511/10

5WG1 511-2AB10

12 A1S2 Binär 207201

2007

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgabegerät UP 510/03

5WG1 510-2AB03

07 B0 A2 Schaltaktor 982E02

2015

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgabegerät UP 510/13

5WG1 510-2AB13

07 B0 A2 Schaltaktor 982E02

2015

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang N 562

5WG1 562-1AB01

11 A2 HeizAnt 520802

2000

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang N 562

5WG1 562-1AB01

11 A2 Binär 520B01

1997

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang N 562

5WG1 562-1AB01

11 A2 Binär 520901

1997

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang N 562

5WG1 562-1AB01

11 A2 Binär 520401

1997

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang N 562

5WG1 562-1AB01

11 A2 Binär 520501

1997

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Schaltaktor UP 562/31

5WG1 562-2AB31

12 A2S2 Schalten, 2 x Eingang 207101

2008

Ausgabe

Binärausgang, 4-fach

Lastschalter N 510/03, N 510/04

5WG1 510-1AB03/4

20 A4 Binär 906401

2001

Ausgabe

Binärausgang, 4-fach

Lastschalter N 510/03, N 510/04

5WG1 510-1AB03/4

20 A4 Binär 906401

2001

Ausgabe

Binärausgang, 4-fach

Schaltaktor N 567/01, (8 Amp)

5WG1 567-1AB01

25 A4 Binär, Blinken bei Aus 980303

2005

Ausgabe

Binärausgang, 8-fach

Lastschalter N 512

5WG1 512-1AB01

21 A8 Binär, Blinken bei Aus 908301

2003

Ausgabe

Binärausgang, 8-fach

Lastschalter N 512

5WG1 512-1AB01

20 A8 Binär mit Status 900701

1999

Ausgabe

Binärausgang, 8-fach

Schaltaktor N 567/11, (8 Amp)

5WG1 567-1AB11

25 A8 Binär, Blinken bei Aus 980302

2005

Ausgabe

Binärausgang, 8-fach

Schaltaktor N 567/12, (2 Amp)

5WG1 567-1AB12

25 A8 Binär, Blinken bei Aus 980304

2005

Ausgabe

Binärausgang, 8-fach

Schaltaktor N511/02 (8-fach)

5WG1 511-1AB02

25 A8 Binär, Blinken bei Aus 981D01

2008

Beleuchtung

Dimmer

Universaldimmer N 527/3_

5WG1 527-1AB3_

07 B0 A6 Universal dimmer 982102

2013

Beleuchtung

Dimmer

Universaldimmer N 528/3_

5WG1 528-1AB3_

07 B0 A6 Universal dimmer 982102

2013

Beleuchtung

Dimmer

Universaldimmer UP 525/03

5WG1 525-2AB03

07 B0 A1 Universaldimmer 982C01

2012

Beleuchtung

Dimmer

Universaldimmer UP 525/13

5WG1 525-2AB13

07 B0 A1 Universaldimmer 982C01

2012

Beleuchtung

Dimmer

Universaldimmer UP 525/31

5WG1 525-2AB31

12 A1S2 Dimmen, 2 x Eingang 301901

2008

Beleuchtung

Schalt- / Dimmaktor

DALI Schalt- / Dimmaktor N 525E, 8-fach

5WG1 525-1EB01

25 A8 DALI Schalt-/Dimmaktor 980801

2005

Beleuchtung

Schalt- / Dimmaktor

Schalt- / Dimmaktor N 526/02

5WG1 526-1AB02

21 A3 Schalt- / Dimmaktor 905303

2003

Beleuchtung

Schalt- / Dimmaktor

Schalt- / Dimmaktor N 526E/02

5WG1 526-1EB02

25 A8 Schalt-/Dimmaktor 981301

2007

Beleuchtung

Schnittstellen KNX-DALI

KNX / DALI Gateway N 141/02

5WG1 141-1AB02

07 B0 KNX / DALI Gateway 981C0C

2010

Beleuchtung

Schnittstellen KNX-DALI

KNX/DALI Gateway plus N 141/03

5WG1 141-1AB03

07 B0 KNX/DALI Gateway plus 983703

2014

Beleuchtung

Schnittstellen KNX-DALI

KNX/DALI Gateway Twin N 141/31

5WG1 141-1AB31

07 B0 KNX/DALI Gateway Twin 983303

2014

Beleuchtung

Schnittstellen KNX-DALI

KNX/DALI Gateway Twin plus N 141/21

5WG1 141-1AB21

07 B0 KNX/DALI Gateway Twin plus 983403

2014

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Kombi-Schaltaktor N 502/02

5WG1 502-1AB02

25 A8 8x In / 8x Out 981601

2009

Eingabe

Binäreingang, 16-fach

Binäreingabegerät N 262E/11

5WG1 262-1EB11

25 S16 Binäreingabegerät 980D03

2013

Eingabe

Binäreingang, 16-fach

Binäreingabegerät N 263E/11

5WG1 263-1EB11

25 S16 Binäreingabegerät 980D03

2013

Eingabe

Binäreingang, 16-fach

Binäreingabegerät N 264E/11

5WG1 264-1EB11

25 S16 Binäreingabegerät 980D03

2013

Eingabe

Binäreingang, 2-fach

I/O-Tasterschnittstelle UP 220/21

5WG1 220-2AB21

07 B0 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert/Zykl 982302

2012

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang N 260

5WG1 260-1_B01

12 S4 BinärZy 240505

2000

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang N 260

5WG1 260-1_B01

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo 220703

1998

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang N 260

5WG1 260-1_B01

11 S4 BinärW 240A01

1993

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang N 261

5WG1 261-1_B01

12 S4 BinärZy 240505

2000

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang N 261

5WG1 261-1_B01

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo 220703

1998

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang N 261

5WG1 261-1_B01

11 S4 BinärW 240A01

1993

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

I/O-Tasterschnittstelle UP 220/31

5WG1 220-2_B31

07 B0 S4 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert/Zykl 982202

2012

Eingabe

Binäreingang, 8-fach

Binäreingabegerät N 262E/01

5WG1 262-1EB01

25 S8 Binäreingabegerät 980903

2013

Eingabe

Binäreingang, 8-fach

Binäreingabegerät N 263E/01

5WG1 263-1EB01

25 S8 Binäreingabegerät 980903

2013

Heizung, Klima, Lüftung

Heizkörper

Thermoantriebaktor N 605/01

5WG1 605-1AB01

21 A6 Stellantrieb Heizen/Kühlen Binär 906101

2001

Heizung, Klima, Lüftung

Heizkörper

Thermoantriebaktor N 605/11

5WG1 605-1AB11

21 A6 Thermoantriebaktor 906202

2003

Heizung, Klima, Lüftung

Regler

Raumtemperaturregler UP237KB_1

5WG1 237-2KB_1

0705 CO Raumtemperaturregler H+K 803002

2014

Heizung, Klima, Lüftung

Regler

Raumtemperaturregler UP254KB_3

5WG1 254-2KB_3

0705 CO Raumtemperaturregler H+K 803002

2014

Heizung, Klima, Lüftung

Stellantriebe

Ventilstellantrieb AP 562/02

5WG1 562-7AB02

12 A1 Stellantrieb 510E01

2010

Infrarot

IR Empfängerdekoder S 450

IR Empfängerdekoder S 450

5WG1 450-7AB03

25 CO IR-DECODER 909201

2010

Jalousie

Eingabe/Jalousie

Kombi Jalousieaktor N 501

5WG1 501-1AB01

25 A4 8x In / 4x Jalo 981701

2009

Jalousie

Schalter

Jalousieaktor N 523/04

5WG1 523-1CB04

25 A4 Jalousieaktor 981202

2013

Jalousie

Schalter

Jalousieaktor N 523/04

5WG1 523-1AB04

25 A4 Jalousieaktor 981202

2013

Jalousie

Schalter

Jalousieaktor N 523/11

5WG1 523-1AB11

25 A8 Jalousieaktor 980602

2013

Jalousie

Schalter

Jalousieaktor UP 520/03

5WG1 520-2AB03

07 B0 A1 Jalousieaktor 982A01

2012

Jalousie

Schalter

Jalousieaktor UP 520/13

5WG1 520-2AB13

07 B0 A1 Jalousieaktor 982A01

2012

Jalousie

Schalter

Jalousieaktor UP 520/31

5WG1 520-2AB31

12 A1S2 Jalousie, 2 x Eingang 207301

2008

Jalousie

Schalter

Jalousieschalter N 522/03

5WG1 522-1AB03

25 A4 Jalousie 981101

2006

Jalousie

Schalter

Jalousieschalter DC N 524

5WG1 524-1AB01

21 A4 Jalousie 908201

2003

Jalousie

Schalter

Jalousieschalter N 521

5WG1 521-1AB01

11 A2 Jalo 520206

2000

Jalousie

Schalter

Jalousieschalter N 522

5WG1 522-1AB01

20 A4 Jalousie 540E02

2000

Jalousie

Schalter

Jalousieschalter N 523/2

5WG1 523-1AB02

25 A4 Jalousie-/Rollladen-Aktor 980103

2005

Jalousie

Schalter

Rollladenschalter N 523/3

5WG1 523-1AB03

25 A4 Rollladen-Aktor 980183

2005

Kommunikation

Schnittstellen

IP Control Center N 152

5WG1 152-1AB01

070B IP Control Center 983501

2013

Kommunikation

Schnittstellen

IP Gateway KNX-BACnet N 143

5WG1 143-1AB01

070B CO IP Gateway KNX-BACnet 983601

2014

Kommunikation

Schnittstellen

IP Viewer N 151

5WG1 151-1AB01

21 CO IP Viewer 909510

2008

Kommunikation

Schnittstellen

IP-Schnittstelle N 148/22

5WG1 148-1AB22

12 CO IP-Schnittstelle 720002

2014

Kommunikation

Seriell USB

Schnittstelle N 148/11 USB

5WG1 148-1AB11

10 CO Dummy 700002

2005

Kommunikation

Seriell USB

USB Interface N148/12

5WG1 148-1AB12

300 CO USB-Interface 700201

2014

Kontroller

Kontroller

Anwesenheitssimulation N 345

5WG1 345-1AB01

01 07 Anwesenheitssimulation 800D05

2005

Kontroller

Kontroller

Betriebsstundenzähler N 343

5WG1 343-1AB01

07 CO Betriebsstundenzähler 800B01

1997

Kontroller

Kontroller

Ereignisbaustein N 341

5WG1 341-1AB01

01 07 Ereignisbaustein 800A06

1998

Kontroller

Kontroller

Ereignis-Zeit-Logikbaustein N 350

5WG1 350-1AB01

01 07 Ereignis-Zeitprogramm-Logik 801701

2001

Kontroller

Kontroller

Helligkeitssteuerbaustein N 342

5WG1 342-1AB01

00 07 Licht 800901

1997

Kontroller

Kontroller

IP Controller N 350E

5WG1 350-1EB01

21 CO IP Controller 908701

2004

Kontroller

Kontroller

Logikbaustein N 301

5WG1 301-1AB01

11 CO AND-8/2 720101

1997

Kontroller

Kontroller

Logikbaustein N 301

5WG1 301-1AB01

11 CO INV-4/4 740301

1997

Kontroller

Kontroller

Logikbaustein N 301

5WG1 301-1AB01

12 CO Zwangsf 740D01

1997

Kontroller

Kontroller

Logikbaustein N 301

5WG1 301-1AB01

12 CO Binär 740C01

1997

Kontroller

Kontroller

Logikbaustein N 301

5WG1 301-1AB01

12 CO Binär 740A01

1997

Kontroller

Kontroller

Logikbaustein N 301

5WG1 301-1AB01

12 CO Binär 740B01

1997

Kontroller

Kontroller

LOGO! /1

6BK1700-0BA00-0AA1

20 CO LOGO! 900E02

2004

Kontroller

Kontroller

Maximumwächter N 360

5WG1 360-1AB01

01 07 Maximumwächter 801402

2002

Kontroller

Kontroller

Szenen- / Ereignisbaustein N 305

5WG1 305-1AB01

07 B0 CO Szenen- / Ereignisbaustein 750005

2011

Kontroller

Kontroller

Verknüpfungsbaustein N 347

5WG1 347-1AB02

01 07 Verknüpfungsbaustein 800C10

2008

Kontroller

Kontroller

Zeitbaustein N 302

5WG1 302-1AB01

12 CO Zeit 740202

1997

Leitungen

Starr

MSR Inst.Leitung PY

5DV5 102

-

-

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder AP 251

5WG1 251-3AB_1

25 S1 Bewegungsmelder 909101

2008

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 255 Delta profil / style

5WG1 255-2AB__

12 S1 Bew.melder Einzelgerät 211D01

2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 255 Delta profil / style

5WG1 255-2AB__

12 S1 Bew.melder Hauptstelle 211E01

2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 255 Delta profil / style

5WG1 255-2AB__

12 S1 Bew.melder Nebenstelle 211F01

2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 257 Delta style

5WG1 257-2AB__

12 S1 Bew.melder Einzelgerät 211D01

2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 257 Delta style

5WG1 257-2AB__

12 S1 Bew.melder Hauptstelle 211E01

2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 257 Delta style

5WG1 257-2AB__

12 S1 Bew.melder Nebenstelle 211F01

2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 258 Delta i-system

5WG1 258-2HB__

12 S1 Bew.melder Einzelgerät 211D01

2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 258 Delta i-system

5WG1 258-2HB__

12 S1 Bew.melder Hauptstelle 211E01

2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 258 Delta i-system

5WG1 258-2HB__

12 S1 Bew.melder Nebenstelle 211F01

2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Präsenzmelder - Helligkeitsfühler UP 258/E11

5WG1 258-2_B11

25 CO Bewegungsmelder mit Lichtregler 910501

2011

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Präsenzmelder - Konstantlichtregler UP 258E21

5WG1 258-2EB21

25 CO Präsenzmelder mit Stetigregler 910603

2014

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Präsenzmelder, Helligkeitssensor UP 258D12

5WG1 258-2DB12

25 CO Präsenzmelder, Helligkeitssensor 920501

2014

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Präsenzmelder, Konstantlichtregler UP 258E22

5WG1 258-2EB22

25 CO Präsenzmelder, Konstantlichtregler 920601

2014

Phys. Sensoren

Energie- und Leistungszähler

Energie- und Leistungszählermodul N 900

7KT1 900

01 07 Energie 1-Phasig 802802

2013

Phys. Sensoren

Energie- und Leistungszähler

Energie- und Leistungszählermodul N 900

7KT1 900

01 07 Energie 3-Phasig 802902

2013

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitsregler AP 255/12

5WG1 255-4AB12

25 S1 Helligkeitsregler 909601

2008

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitsregler GE 255/13

5WG1 255-4AB13

25 S1 Helligkeitsregler 909601

2008

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitsregler UP 255/11

5WG1 255-4AB11

25 S1 Helligkeitsregler 909601

2008

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitsregler UP 255D21

5WG1 255-2DB21

25 CO Helligkeitsregler 920701

2014

Phys. Sensoren

Helligkeit und Temperatur

Kombisensor AP 254/02

5WG1 254-3EY02

21 S2 Kombisensor 909712

2007

Phys. Sensoren

Temperatur

Temperatursensor N 258/02

5WG1 258-1AB02

25 S4 4xPt1000 Sensor 981401

2006

Phys. Sensoren

Wetterzentrale mit integrierten Fühlern und GPS

Wetterstation WS1 GPS AP 257/32

5WG1 257-3AB32

0701 CO Wetterstation 914301

2010

Phys. Sensoren

Wetterzentrale mit integrierten Fühlern und GPS

Wetterzentrale GPS AP 257/22

5WG1 257-3AB22

0701 CO Wetterzentrale 914201

2010

Phys. Sensoren

Windsensor

Windsensor AP 257/42

5WG1 257-3AB42

0701 CO Windsensor 910101

2008

Raumsteuergeräte

Ausgabe

Binärausgabegerät JB 510C23

5WG1 510-4CB23

07 B0 A2 Schaltaktor 982E02

2015

Raumsteuergeräte

Ausgabe

Binärausgabegerät JB 513C23

5WG1 513-4CB23

07 B0 A3 Schaltaktor 982F02

2015

Raumsteuergeräte

Ausgabe

Binärausgabegerät RL 513D23

5WG1 513-4DB23

07 B0 A3 Schaltaktor 982F02

2015

Raumsteuergeräte

Ausgabe

Binärausgabegerät RS 510/23

5WG1 510-2AB23

07 B0 A2 Schaltaktor 982E02

2015

Raumsteuergeräte

Ausgabe

Schaltaktor JB 512C23

5WG1 512-4CB23

07 B0 A1 Schaltaktor 982D02

2015

Raumsteuergeräte

Ausgabe

Schaltaktor RL 512/23

5WG1 512-4AB23

07 B0 A1 Schaltaktor 982D02

2015

Raumsteuergeräte

Beleuchtung

Universaldimmer JB 525C23

5WG1 525-4CB23

07 B0 A1 Universaldimmer 982C01

2012

Raumsteuergeräte

Beleuchtung

Universaldimmer RS 525/23

5WG1 525-2AB23

07 B0 A1 Universaldimmer 982C01

2012

Raumsteuergeräte

Eingabe

Binäreingabegerät JB 260C23

5WG1 260-4CB23

07 B0 S4 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert/Zykl 983101

2012

Raumsteuergeräte

Eingabe

Binäreingabegerät RL 260/23

5WG1 260-4AB23

07 B0 S4 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert/Zykl 983101

2012

Raumsteuergeräte

Grundgeräte

Control Module Box AP 118

5WG1 118-4AB01

-

-

Raumsteuergeräte

Grundgeräte

Room Control Box AP 641

5WG1 641-3AB01

-

-

Raumsteuergeräte

Jalousie

Jalousieaktor JB 520C23

5WG1 520-4CB23

07 B0 A1 Jalousieaktor 982A01

2012

Raumsteuergeräte

Jalousie

Jalousieaktor JB 521C23

5WG1 521-4CB23

07 B0 A2 Jalousieaktor 982B01

2012

Raumsteuergeräte

Jalousie

Jalousieaktor RL 521/23

5WG1 521-4AB23

07 B0 A2 Jalousieaktor 982B01

2012

Raumsteuergeräte

Jalousie

Jalousieaktor RS 520/23

5WG1 520-2AB23

07 B0 A1 Jalousieaktor 982A01

2012

Raumsteuergeräte

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung RL/JB 125 (230V/80mA)

5WG1 125-4_B23

-

-

Systemgeräte

Bus Transceiver Modul

BTM UP 117/11

5WG1 117-2AB11

-

-

Systemgeräte

Bus Transceiver Modul

BTM UP 117/12

5WG1 117-2AB12

-

-

Systemgeräte

Busankoppler

Busankoppler UP 110/03

5WG1 110-2AB03

-

-

Systemgeräte

Busankoppler

Busankoppler UP 110/11, mit Krallen

5WG1 110-2AB11

-

-

Systemgeräte

Drossel

Drossel N 120/02

5WG1 120-1AB02

-

-

Systemgeräte

IP-Router

IP-Router N 146/02

5WG1 146-1AB02

IP-Router 001002

2005

Systemgeräte

Linienkoppler

Linien- / Bereichskoppler N 140/03

5WG1 140-1AB03

Coupler 000121

2003

Systemgeräte

Linienkoppler

Linien- / Bereichskoppler N 140/03

5WG1 140-1AB03

Repeater 000221

2003

Systemgeräte

Linienkoppler

Linien- / Bereichskoppler N 140/13

5WG1 140-1AB13

Coupler 000121

2003

Systemgeräte

Linienkoppler

Linien- / Bereichskoppler N 140/13

5WG1 140-1AB13

Repeater 000221

2003

Systemgeräte

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung N 125/02 (230V/160mA)

5WG1 125-1AB02

-

-

Systemgeräte

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung N 125/12 (230V/320mA)

5WG1 125-1AB12

-

-

Systemgeräte

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung N 125/22 (230V/640mA)

5WG1 125-1AB22

-

-

Systemgeräte

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung RL/JB 125 (230V/80mA)

5WG1 125-4_B23

-

-

Systemzubehör

Verbinder

Verbinder REG 191/01

5WG1 191-5AB01

-

-

Systemzubehör

Verbinder

Verbinder REG 191/11

5WG1 191-5AB11

-

-

Taster

Taster 1 ... 4 fach

Arina touch sensor, UP 203

5WG1 20x-2__

25 CO Sensor Taster 910301

2014

Taster

Taster 1 ... 4 fach

BTM-Taster UP22x / UP24x / UP28x

5WG1 2xx-2AB__

25 CO BTM Taster 909301

2010

Taster

Taster 1 ... 4 fach

BTM-Touch Sensor UP 211 / UP 212 / UP 213

5WG1 21x-2__

25 CO Sensor Taster 910901

2015

Taster

Taster, 1-fach

DELTA BA UP 116/01 (Mittelstellung)

5WG1 116-2AB01

12 S1 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 211201

1998

Taster

Taster, 1-fach

DELTA BA UP 116/21 (Tasterstellung)

5WG1 116-2AB21

12 S1 Ein-Aus-Um/Anzeige 211101

1998

Taster

Taster, 1-fach

Taster AP 115/01 (Mittelstellung)

5WG1 115-3AB01

12 S1 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 211201

1998

Taster

Taster, 1-fach

Taster AP 115/21 (Tasterstellung)

5WG1 115-3AB21

12 S1 Ein-Aus-Um/Anzeige 211101

1998

Taster

Taster, 2-fach

DELTA BA UP 116/11 (Mittelstellung)

5WG1 116-2AB11

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221201

1998

Taster

Taster, 2-fach

DELTA BA UP 116/31 (Tasterstellung)

5WG1 116-2AB31

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221101

1998

Taster

Taster, 2-fach

Taster AP 115/11 (Mittelstellung)

5WG1 115-3AB11

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221201

1998

Taster

Taster, 2-fach

Taster AP 115/31 (Tasterstellung)

5WG1 115-3AB31

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221101

1998

Überwachen, Melden

Sensoren

Wassersensor UP 272, DELTA profil

5WG1 27_-2AB_1

12 S1 Wassersensor 211701

1998

Zeit

REG-Geräte

Zeitschaltuhr 16-Kanal, REG 373

5WG1 373-5EY01

21 CO Schalt, Wert, Szene, Temp, Zeit 7F0803

2004

Zeit

REG-Geräte

Zeitschaltuhr 4-Kanal REG 372, REG 372/02 -EY

5WG1 372-5EY0_

12 CO Schalt,Wert,Szene 7F0601

2002

Zeit

REG-Geräte

Zeitschaltuhr 4-Kanal REG 372, REG 372/02 -EY

5WG1 372-5EY0_

11 CO Schalt,Wert,Temp,Zeit-Empf 7F0501

2002

Zeit

REG-Geräte

Zeitschaltuhr 4-Kanal REG 372, REG 372/02 -EY

5WG1 372-5EY0_

12 CO Schalt,Wert,Zeit-Senden 7F0401

2002

  Siemens AG  2015 -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite dienen allein der Information und sind nicht verbindlich. Sie stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Eine Haftung für die Richtigkeit der Aussagen wird nicht übernommen.