Inhaltsverzeichnis Produktdatenbank für ETS 2V12 Stand: Mai 2010

In der Tabelle sind alle in dieser Produktdatenbank enthaltenen Produkte, Bestellnummern und Applikationen aufgelistet.

Zum Suchen innerhalb der Tabelle, verwenden sie bitte die im Browser integrierte Suchfunktion. Sie finden diese im Hauptmenü unter "Bearbeiten - Suchen" bzw. mit  der Tastenkombination: CTRL+F.
Bevor sie die Suchfunktion anwenden, müssen ein Element der Tabelle markieren.
 
      

Produktfamilie

Produkttyp

Produkt

Bestellnummer

Applikation

Reg. seit

Anzeige

Anzeigeeinheiten

Anzeige- und Bedientableau AP 331

5WG1 331-3AB_1

01 07 Anzeige-Bedientableau 800E02

02.05.2000

Anzeige

Anzeigeeinheiten

Anzeige-/Bedieneinheit UP 584, DELTA style

5WG1 584-2AB_1

01 07 Anzeige-/Bedieneinheit 801501

03.05.2001

Anzeige

Anzeigeeinheiten

Anzeige-/Bedieneinheit UP 585, DELTA profil

5WG1 585-2AB_1

01 07 Anzeige-/Bedieneinheit 801501

03.05.2001

Anzeige

Anzeigeeinheiten

Anzeige-/Bedieneinheit UP 586, DELTA ambiente

5WG1 586-2AB_1

01 07 Anzeige-/Bedieneinheit 801501

03.05.2001

Anzeige

Anzeigeeinheiten

Anzeigeeinheit UP 582 DELTA profil

5WG1 582-2AB_1

10 CO Display 780101

07.04.1998

Anzeige

Anzeigeeinheiten

Anzeigeeinheit UP 583 DELTA ambiente

5WG1 583-2AB_1

10 CO Display 780101

30.03.1999

Anzeige

Anzeigeeinheiten

Touch-Manager wave UP 58x

5WG3 58_-2AB_1

21 CO Touch-Manager wave 908102

21.07.2003

Anzeige

Anzeigeeinheiten

Touch-Panel vision UP 588

5WG1 588-2AB_1

01 07 Touch-Panel vision 802103

20.02.2004

Ausgabe

Binärausgang, 16-fach

Schaltaktor N 567/21 (16-fach)

5WG1 567 1AB21

25 A16 Binär, Blinken bei Aus 980401

13.11.2006

Ausgabe

Binärausgang, 16-fach

Schaltaktor N567/22 (16-fach)

5WG1 567-1AB22

25 A16 Binär, Blinken bei Aus 981C01

04.04.2008

Ausgabe

Binärausgang, 1-fach

Binärausgang GE 562

5WG1 562-4AB01

11 A2 HeizAnt 520802

24.01.2000

Ausgabe

Binärausgang, 1-fach

Binärausgang GE 562

5WG1 562-4AB01

11 A1 Binär 510B01

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 1-fach

Binärausgang GE 562

5WG1 562-4AB01

11 A1 Binär 510901

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 1-fach

Binärausgang GE 562

5WG1 562-4AB01

11 A1 Binär 510401

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 1-fach

Binärausgang GE 562

5WG1 562-4AB01

11 A1 Binär 510501

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 1-fach

Fkt.Modul UP563 für schaltbare SCHUKO-Steckdose

5WG1 563-2AB01

20 A1 Schaltbare Steckdose 900F02

03.01.2001

Ausgabe

Binärausgang, 1-fach

Lastschalter UP 511

5WG1 511-2AB01

12 A1 Binär 510D01

06.08.1999

Ausgabe

Binärausgang, 1-fach

Schaltaktor UP 511/10

5WG1 511-2AB10

12 A1S2 Binär 207201

18.04.2007

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang GE 563

5WG1 563-4AB01

11 A2 HeizAnt 520802

24.01.2000

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang GE 563

5WG1 563-4AB01

11 A2 Binär 520B01

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang GE 563

5WG1 563-4AB01

11 A2 Binär 520901

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang GE 563

5WG1 563-4AB01

11 A2 Binär 520401

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang GE 563

5WG1 563-4AB01

11 A2 Binär 520501

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang N 562

5WG1 562-1AB01

11 A2 HeizAnt 520802

24.01.2000

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang N 562

5WG1 562-1AB01

11 A2 Binär 520B01

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang N 562

5WG1 562-1AB01

11 A2 Binär 520901

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang N 562

5WG1 562-1AB01

11 A2 Binär 520401

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang N 562

5WG1 562-1AB01

11 A2 Binär 520501

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Binärausgang UP 562/11

5WG1 562-2AB11

20 A2 Aktor-BA binär 901002

06.11.2000

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Lastschalter GE 510

5WG1 510-4AB01

11 A2 HeizAnt 520802

24.01.2000

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Lastschalter GE 510

5WG1 510-4AB01

11 A2 Binär 520B01

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Lastschalter GE 510

5WG1 510-4AB01

11 A2 Binär 520901

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 2-fach

Schaltaktor UP 562/31

5WG1 562-2AB31

12 A2S2 Schalten, 2 x Eingang 207101

26.11.2008

Ausgabe

Binärausgang, 3-fach

Binärausgang GE 561

5WG1 561-4AB02

11 A3 Binär 530B01

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 3-fach

Binärausgang GE 561

5WG1 561-4AB02

11 A3 Binär 530501

02.01.1997

Ausgabe

Binärausgang, 4-fach

Lastschalter N 510/02

5WG1 510-1AB02

20 A4 Binär 900A01

18.10.1999

Ausgabe

Binärausgang, 4-fach

Lastschalter N 510/03, N 510/04

5WG1 510-1AB03/4

20 A4 Binär 906401

09.08.2001

Ausgabe

Binärausgang, 4-fach

Lastschalter N 510/03, N 510/04

5WG1 510-1AB03/4

20 A4 Binär 906401

09.08.2001

Ausgabe

Binärausgang, 4-fach

Schaltaktor N 567/01, (8 Amp)

5WG1 567-1AB01

25 A4 Binär, Blinken bei Aus 980303

13.04.2005

Ausgabe

Binärausgang, 6-fach

Binärausgang N 566

5WG1 566-1AB01

11 A6 Binär-Verzögerung 561301

24.08.1998

Ausgabe

Binärausgang, 6-fach

Binärausgang N 566

5WG1 566-1AB01

11 A6 Binär-Logik 561101

24.08.1998

Ausgabe

Binärausgang, 6-fach

Binärausgang N 566

5WG1 566-1AB01

11 A6 Binär-Status 561001

24.08.1998

Ausgabe

Binärausgang, 6-fach

Binärausgang N 566

5WG1 566-1AB01

11 A6 Binär-Zeitschalter 561401

24.08.1998

Ausgabe

Binärausgang, 6-fach

Binärausgang N 566

5WG1 566-1AB01

11 A6 Binär-Zwangsführung 561201

24.08.1998

Ausgabe

Binärausgang, 8-fach

Lastschalter N 512

5WG1 512-1AB01

21 A8 Binär, Blinken bei Aus 908301

02.10.2003

Ausgabe

Binärausgang, 8-fach

Lastschalter N 512

5WG1 512-1AB01

20 A8 Binär mit Status 900701

07.09.1999

Ausgabe

Binärausgang, 8-fach

Schaltaktor N 567/11, (8 Amp)

5WG1 567-1AB11

25 A8 Binär, Blinken bei Aus 980302

13.04.2005

Ausgabe

Binärausgang, 8-fach

Schaltaktor N 567/12, (2 Amp)

5WG1 567-1AB12

25 A8 Binär, Blinken bei Aus 980304

29.07.2005

Ausgabe

Binärausgang, 8-fach

Schaltaktor N511/02 (8-fach)

5WG1 511-1AB02

25 A8 Binär, Blinken bei Aus 981D01

04.04.2008

Beleuchtung

Dimmer

Dimmer UP 525/11

5WG1 525-2AB11

20 A1 Aktor-BA Dimmer 903002

06.11.2000

Beleuchtung

Dimmer

Universaldimmer N 527/02

5WG1 527-1AB02

21 A1 Universaldimmer 906703

23.05.2005

Beleuchtung

Dimmer

Universaldimmer N 528/02

5WG1 528-1AB02

21 A1 Universaldimmer 906703

23.05.2005

Beleuchtung

Dimmer

Universaldimmer UP 525/31

5WG1 525-2AB31

12 A1S2 Dimmen, 2 x Eingang 301901

26.11.2008

Beleuchtung

Schalt- / Dimmaktor

DALI Schalt- / Dimmaktor N 525E, 8-fach

5WG1 525-1EB01

25 A8 DALI Schalt-/Dimmaktor 980801

31.05.2005

Beleuchtung

Schalt- / Dimmaktor

Schalt- / Dimmaktor GE 525

5WG1 525-4AB02

11 A1 Dimmer 610106

02.01.1997

Beleuchtung

Schalt- / Dimmaktor

Schalt- / Dimmaktor GE 526

5WG1 526-4AB01

11 A1 Dimmer 610105

02.01.1997

Beleuchtung

Schalt- / Dimmaktor

Schalt- / Dimmaktor N 525/02

5WG1 525-1AB02

20 A1 Schalt-/Dimmaktor 905001

14.04.2000

Beleuchtung

Schalt- / Dimmaktor

Schalt- / Dimmaktor N 526/02

5WG1 526-1AB02

21 A3 Schalt- / Dimmaktor 905303

17.02.2003

Beleuchtung

Schalt- / Dimmaktor

Schalt- / Dimmaktor N 526E

5WG1 526-1EB01

21 A8 Schalt-/Dimmaktor 908001

15.07.2003

Beleuchtung

Schalt- / Dimmaktor

Schalt- / Dimmaktor N 526E/02

5WG1 526-1EB02

25 A8 Schalt-/Dimmaktor 981301

08.02.2007

Beleuchtung

Schnittstellen

EIB-Schnittstelle DALI GE 141

5WG1 141-4AB01

01 07 EIB-Schnittstelle DALI 801805

15.02.2005

Beleuchtung

Schnittstellen

EIB-Schnittstelle DALI GE 141

5WG1 141-4AB01

01 07 EIB-Schnittstelle DALI 801803

19.03.2004

Beleuchtung

Schnittstellen

EIB-Schnittstelle DALI GE 141

5WG1 141-4AB01

01 07 EIB-Schnittstelle DALI 801802

10.02.2003

Ein/Ausgabe

Binär/Analog

Universal I/O-Modul N 670

5WG1 670-1AB03

20 CO Uni I/O-Modul 2IO 2Rel 2Pt 900501

28.04.1999

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Binärausgang UP 562

5WG1 562-2AB01

20 A2 Aktor-BA Bewegung 913001

07.08.2008

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Binärausgang UP 562

5WG1 562-2AB01

20 A2 Aktor-BA binär 901402

06.11.2000

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Binärausgang UP 562

5WG1 562-2AB01

20 A2 Aktor-BA binär 901C02

06.07.2005

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Binärausgang UP 562

5WG1 562-2AB01

20 A2 Aktor-BA binär 901902

28.10.2004

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Binärausgang UP 562

5WG1 562-2AB01

20 A2 Aktor-BA binär 901502

06.11.2000

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Binärausgang UP 562

5WG1 562-2AB01

20 A2 Aktor-BA binär 901D02

06.07.2005

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Binärausgang UP 562

5WG1 562-2AB01

20 A2 Aktor-BA binär 901A02

28.10.2004

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Binärausgang UP 562

5WG1 562-2AB01

20 A2 Aktor-BA binär 901B02

10.11.2005

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Binärausgang UP 562

5WG1 562-2AB01

20 A2 Aktor-BA binär 901802

06.11.2000

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Binärausgang UP 562

5WG1 562-2AB01

20 A2 Aktor-BA binär 901602

06.11.2000

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Dimmer UP 525

5WG1 525-2AB01

20 A1 Aktor-BA Dimmer 903402

06.11.2000

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Dimmer UP 525

5WG1 525-2AB01

20 A1 Aktor-BA Dimmer 903C02

06.07.2005

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Dimmer UP 525

5WG1 525-2AB01

20 A1 Aktor-BA Dimmer 903902

28.10.2004

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Dimmer UP 525

5WG1 525-2AB01

20 A1 Aktor-BA Dimmer 903502

06.11.2000

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Dimmer UP 525

5WG1 525-2AB01

20 A1 Aktor-BA Dimmer 903D02

06.07.2005

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Dimmer UP 525

5WG1 525-2AB01

20 A1 Aktor-BA Dimmer 903A02

28.10.2004

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Dimmer UP 525

5WG1 525-2AB01

20 A1 Aktor-BA Dimmer 903B02

10.11.2005

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Dimmer UP 525

5WG1 525-2AB01

20 A1 Aktor-BA Dimmer 903802

06.11.2000

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Dimmer UP 525

5WG1 525-2AB01

20 A1 Aktor-BA Dimmer 903602

06.11.2000

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Jalousieschalter UP 520

5WG1 520-2AB01

20 A1 Aktor-BA Jalousie 902402

06.11.2000

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Jalousieschalter UP 520

5WG1 520-2AB01

20 A1 Aktor-BA Jalousie 902C02

06.07.2005

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Jalousieschalter UP 520

5WG1 520-2AB01

20 A1 Aktor-BA Jalousie 902902

28.10.2004

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Jalousieschalter UP 520

5WG1 520-2AB01

20 A1 Aktor-BA Jalousie 902502

06.11.2000

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Jalousieschalter UP 520

5WG1 520-2AB01

20 A1 Aktor-BA Jalousie 902D02

06.07.2005

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Jalousieschalter UP 520

5WG1 520-2AB01

20 A1 Aktor-BA Jalousie 902A02

28.10.2004

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Jalousieschalter UP 520

5WG1 520-2AB01

20 A1 Aktor-BA Jalousie 902B02

10.11.2005

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Jalousieschalter UP 520

5WG1 520-2AB01

20 A1 Aktor-BA Jalousie 902802

06.11.2000

Ein/Ausgabe

Binär/Binär

Jalousieschalter UP 520

5WG1 520-2AB01

20 A1 Aktor-BA Jalousie 902602

06.11.2000

Eingabe

Binäreingang, 16-fach

Binäreingabegerät N 262E11

5WG1 262-1EB11

25 S16 Binäreingabegerät 980D02

26.01.2010

Eingabe

Binäreingang, 16-fach

Binäreingabegerät N 263E11

5WG1 263-1EB11

25 S16 Binäreingabegerät 980D02

26.01.2010

Eingabe

Binäreingang, 16-fach

Binäreingabegerät N 264E11

5WG1 264-1EB11

25 S16 Binäreingabegerät 980D02

26.01.2010

Eingabe

Binäreingang, 2-fach

Taster-Schnittstelle UP 220/13

5WG1 220-2AB13

12 S4 BinärZy 240505

27.09.2004

Eingabe

Binäreingang, 2-fach

Taster-Schnittstelle UP 220/13

5WG1 220-2AB13

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Szene 220710

27.09.2004

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang GE 262

5WG1 262-4_B02

12 S4 BinärZy 240505

20.04.2000

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang GE 262

5WG1 262-4_B02

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo 220703

14.05.1998

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang GE 262

5WG1 262-4_B02

11 S4 BinärW 240A01

14.05.1998

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang N 260

5WG1 260-1_B01

12 S4 BinärZy 240505

20.04.2000

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang N 260

5WG1 260-1_B01

11 S4 BinärW 240A01

14.05.1998

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang N 260

5WG1 260-1_B01

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo 220703

14.05.1998

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang N 261

5WG1 261-1_B01

12 S4 BinärZy 240505

20.04.2000

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang N 261

5WG1 261-1_B01

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo 220703

14.05.1998

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Binäreingang N 261

5WG1 261-1_B01

11 S4 BinärW 240A01

14.05.1998

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Taster-Schnittstelle UP 220/02

5WG1 220-2AB02

20 S4 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert/Zykl 900902

16.08.2000

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Taster-Schnittstelle UP 220/03

5WG1 220-2AB03

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Szene 220710

27.09.2004

Eingabe

Binäreingang, 4-fach

Taster-Schnittstelle UP 220/03

5WG1 220-2AB03

12 S4 BinärZy 240505

27.09.2004

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 263

5WG1 263-1AB01

11 S6 2*Ein-Aus/2*Jalousie 261601

11.08.1998

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 263

5WG1 263-1AB01

11 S6 Dimmen 261101

11.08.1998

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 263

5WG1 263-1AB01

11 S6 Jalousie 261201

11.08.1998

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 263

5WG1 263-1AB01

11 S6 4*Ein-Aus-Um/1*Jalousie 261501

11.08.1998

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 263

5WG1 263-1AB01

11 S6 Ein-Aus zyklisch 261902

28.11.2001

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 263

5WG1 263-1AB01

11 S6 Werte zyklisch 261801

11.08.1998

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 263

5WG1 263-1AB01

11 S6 Ein-Aus-Um 261001

11.08.1998

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 263

5WG1 263-1AB01

11 S6 1*Dimmen/2*Jalousie 261401

11.08.1998

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 263

5WG1 263-1AB01

11 S6 2*Dimmen/1*Jalousie 261301

11.08.1998

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 265

5WG1 265-1AB01

11 S6 2*Ein-Aus/2*Jalousie 261601

30.03.1999

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 265

5WG1 265-1AB01

11 S6 Jalousie 261201

30.03.1999

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 265

5WG1 265-1AB01

11 S6 4*Ein-Aus-Um/1*Jalousie 261501

30.03.1999

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 265

5WG1 265-1AB01

11 S6 Ein-Aus zyklisch 261902

28.11.2001

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 265

5WG1 265-1AB01

11 S6 Werte zyklisch 261801

30.03.1999

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 265

5WG1 265-1AB01

11 S6 Ein-Aus-Um 261001

30.03.1999

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 265

5WG1 265-1AB01

11 S6 1*Dimmen/2*Jalousie 261401

30.03.1999

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 265

5WG1 265-1AB01

11 S6 2*Dimmen/1*Jalousie 261301

30.03.1999

Eingabe

Binäreingang, 6-fach

Binäreingang N 265

5WG1 265-1AB01

11 S6 Dimmen 261101

30.03.1999

Eingabe

Binäreingang, 8-fach

Binäreingabegerät N 262E01

5WG1 262-1EB01

25 S8 Binäreingabegerät 980902

26.01.2010

Eingabe

Binäreingang, 8-fach

Binäreingabegerät N 263E01

5WG1 263-1EB01

25 S8 Binäreingabegerät 980902

26.01.2010

Heizung, Klima, Lüftung

FanCoilUnit Bediengeräte

Bediengerät Büro UP 237E DELTA i-system

5WG1 237-2EB_1

0701 FCU Bediengerät Büro 802501

30.03.2006

Heizung, Klima, Lüftung

FanCoilUnit Bediengeräte

Bediengerät Büro UP 252E DELTA profil

5WG1 252-2EB_1

0701 FCU Bediengerät Büro 802501

30.03.2006

Heizung, Klima, Lüftung

FanCoilUnit Bediengeräte

Bediengerät Büro UP 254E DELTA style

5WG1 254-2EB_1

0701 FCU Bediengerät Büro 802501

30.03.2006

Heizung, Klima, Lüftung

FanCoilUnit Bediengeräte

Bediengerät Hotel UP 237F DELTA i-system

5WG1 237-2FB_1

0701 FCU Bediengerät Hotel 802601

30.03.2006

Heizung, Klima, Lüftung

FanCoilUnit Bediengeräte

Bediengerät Hotel UP 252F DELTA profil

5WG1 252-2FB_1

0701 FCU Bediengerät Hotel 802601

30.03.2006

Heizung, Klima, Lüftung

FanCoilUnit Bediengeräte

Bediengerät Hotel UP 254F DELTA style

5WG1 254-2FB_1

0701 FCU Bediengerät Hotel 802601

30.03.2006

Heizung, Klima, Lüftung

Heizkörper

Thermoantriebaktor N 605/01

5WG1 605-1AB01

21 A6 Stellantrieb Heizen/Kühlen Binär 906101

10.08.2001

Heizung, Klima, Lüftung

Heizkörper

Thermoantriebaktor N 605/11

5WG1 605-1AB11

21 A6 Thermoantriebaktor 906202

28.10.2003

Heizung, Klima, Lüftung

Regler

Raumtemperaturregler IKE 250

5WG1 250-8AB01

20 S2 Raumtemperaturregler 904401

19.10.1999

Heizung, Klima, Lüftung

Regler

Raumtemperaturregler UP 231/2 DELTA profil

5WG1 231-2AB_2

20 S2 Raumtemperaturregler 900607

02.11.2005

Heizung, Klima, Lüftung

Regler

Raumtemperaturregler UP 231/3 DELTA profil / style

5WG1 231-2_B_3

20 S2 Raumtemperaturregler (adaptiv) 900610

23.08.2001

Heizung, Klima, Lüftung

Regler

Raumtemperaturregler UP 237 DELTA i-system

5WG1 237-2AB_1

12 S1 Temperaturregelung 210B04

02.07.2003

Heizung, Klima, Lüftung

Regler

Raumtemperaturregler UP 252/03 DELTA profil

5WG1 252-2AB_3

12 S1 Temperaturregelung 210B04

18.10.1999

Heizung, Klima, Lüftung

Regler

Raumtemperaturregler UP 253/03 DELTA ambiente

5WG1 253-2AB_3

12 S1 Temperaturregelung 210B04

18.10.1999

Heizung, Klima, Lüftung

Regler

Raumtemperaturregler UP 254/03 DELTA style

5WG1 254-2AB_3

12 S1 Temperaturregelung 210B04

18.10.1999

Infrarot

IR Empfänger

IR-Empfänger

5WG1 440-7AB01

-

-

Infrarot

IR-Dekoder

IR-Dekoder N 450/02

5WG1 450-1AB02

12 CO IR-Dekoder 7F0301

02.01.1997

Jalousie

Schalter

Jalousieaktor N 523/04

5WG1 523-1CB04

25 A4 Jalousieaktor 981201

08.03.2006

Jalousie

Schalter

Jalousieaktor N 523/04

5WG1 523-1AB04

25 A4 Jalousieaktor 981201

08.03.2006

Jalousie

Schalter

Jalousieaktor UP 520/31

5WG1 520-2AB31

12 A1S2 Jalousie, 2 x Eingang 207301

26.11.2008

Jalousie

Schalter

Jalousieschalter N 522/03

5WG1 522-1AB03

25 A4 Jalousie 981101

11.08.2006

Jalousie

Schalter

Jalousieschalter DC N 524

5WG1 524-1AB01

21 A4 Jalousie 908201

25.03.2003

Jalousie

Schalter

Jalousieschalter GE 521

5WG1 521-4AB02

11 A1 Jalo 510205

02.01.1997

Jalousie

Schalter

Jalousieschalter N 521

5WG1 521-1AB01

11 A2 Jalo 520206

22.08.2000

Jalousie

Schalter

Jalousieschalter N 522/02

5WG1 522-1AB02

20 A4 Jalousie 540E03

26.04.2001

Jalousie

Schalter

Jalousieschalter N 523/2

5WG1 523-1AB02

25 A4 Jalousie-/Rollladen-Aktor 980103

23.11.2005

Jalousie

Schalter

Jalousieschalter UP 520/11

5WG1 520-2AB11

20 A1 Aktor-BA Jalousie 902002

06.11.2000

Jalousie

Schalter

Rollladenschalter N 523/3

5WG1 523-1AB03

25 A4 Rollladen-Aktor 980183

23.11.2005

Kommunikation

Schnittstellen

IP Viewer N 151

5WG1 151-1AB01

21 CO IP Viewer 909510

29.02.2008

Kommunikation

Schnittstellen

IP-Schnittstelle AP 146

5WG1 146-3_B01

01 07 FernKonf 801603

31.08.2001

Kommunikation

Schnittstellen

IP-Schnittstelle N 148/21

5WG1 148-1AB21

12 CO IP-Schnittstelle 720001

18.02.2005

Kommunikation

Schnittstellen

IP-Schnittstelle N 148/22

5WG1 148-1AB22

12 CO IP-Schnittstelle 720001

18.02.2005

Kommunikation

Schnittstellen

ISDN-Schnittstelle N 147

5WG1 147-1AB01

20 CO EIB ISDN Gateway 906501

21.03.2001

Kommunikation

Seriell

Schnittstelle N 148 RS232

5WG1 148-1AB02

10 CO Dummy 700002

01.06.2001

Kommunikation

Seriell

Schnittstelle N 148/04 RS232

5WG1 148-1AB04

10 CO Dummy 700002

28.10.2003

Kommunikation

Seriell

Schnittstelle N 148/11 USB

5WG1 148-1AB11

10 CO Dummy 700002

16.03.2005

Kommunikation

Seriell

Schnittstelle UP 142, DELTA ambiente

5WG1 142-2AB_1

10 CO Dummy 700002

01.06.2001

Kommunikation

Seriell

Schnittstelle UP 142E USB, DELTA ambiente

5WG1 142-2EB_1

10 CO Dummy 700002

14.07.2004

Kommunikation

Seriell

Schnittstelle UP 146, DELTA profil / style

5WG1 146-2AB_1

10 CO Dummy 700002

01.06.2001

Kommunikation

Seriell

Schnittstelle UP 146E USB, DELTA profil / style

5WG1 146-2EB_1

10 CO Dummy 700002

17.06.2004

Kontroller

Kontroller

Anwesenheitssimulation N 345

5WG1 345-1AB01

01 07 Anwesenheitssimulation 800D05

08.11.2005

Kontroller

Kontroller

Betriebsstundenzähler N 343

5WG1 343-1AB01

07 CO Betriebsstundenzähler 800B01

26.09.1997

Kontroller

Kontroller

Ereignis-Zeit-Logikbaustein N 350

5WG1 350-1AB01

01 07 Ereignis-Zeitprogramm-Logik 801701

19.09.2001

Kontroller

Kontroller

Helligkeitssteuerbaustein N 342

5WG1 342-1AB01

00 07 Licht 800901

02.01.1997

Kontroller

Kontroller

IP Controller N 350E

5WG1 350-1EB01

21 CO IP Controller 908701

12.08.2004

Kontroller

Kontroller

Logikbaustein N 301

5WG1 301-1AB01

11 CO AND-8/2 720101

02.01.1997

Kontroller

Kontroller

Logikbaustein N 301

5WG1 301-1AB01

11 CO INV-4/4 740301

02.01.1997

Kontroller

Kontroller

Logikbaustein N 301

5WG1 301-1AB01

12 CO Zwangsf 740D01

02.01.1997

Kontroller

Kontroller

Logikbaustein N 301

5WG1 301-1AB01

12 CO Binär 740C01

02.01.1997

Kontroller

Kontroller

Logikbaustein N 301

5WG1 301-1AB01

12 CO Binär 740A01

02.01.1997

Kontroller

Kontroller

Logikbaustein N 301

5WG1 301-1AB01

12 CO Binär 740B01

02.01.1997

Kontroller

Kontroller

LOGO!

6BK1700-0BA00-0AA0

20 CO LOGO! 900E01

12.04.2002

Kontroller

Kontroller

LOGO! /1

6BK1700-0BA00-0AA1

20 CO LOGO! 900E02

22.04.2004

Kontroller

Kontroller

Maximumwächter N 360

5WG1 360-1AB01

01 07 Maximumwächter 801402

10.07.2002

Kontroller

Kontroller

Szenenbaustein N 300

5WG1 300-1AB01

12 CO Szene 740601

02.01.1997

Kontroller

Kontroller

Szenenbaustein N 300

5WG1 300-1AB01

12 CO Szene 740701

02.01.1997

Kontroller

Kontroller

Szenenbaustein N 300

5WG1 300-1AB01

12 CO Szene 740801

02.01.1997

Kontroller

Kontroller

Szenenbaustein N 300

5WG1 300-1AB01

12 CO Szene 740401

02.01.1997

Kontroller

Kontroller

Szenenbaustein N 300

5WG1 300-1AB01

12 CO Szene 740501

02.01.1997

Kontroller

Kontroller

Verknüpfungsbaustein N 347 (V4)

5WG1 347-1AB02

01 07 Verknüpfungsbaustein 800C04

19.09.2001

Kontroller

Kontroller

Zeitbaustein N 302

5WG1 302-1AB01

12 CO Zeit 740202

02.01.1997

Leitungen

Starr

MSR Inst.Leitung PY

5DV5 102

-

-

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 250

5WG1 250-2AP11

11 S1 Bewegme 210A02

02.01.1997

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 255 Delta profil / style

5WG1 255-2AB__

12 S1 Bew.melder Hauptstelle 211E01

05.09.2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 255 Delta profil / style

5WG1 255-2AB__

12 S1 Bew.melder Nebenstelle 211F01

05.09.2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 255 Delta profil / style

5WG1 255-2AB__

12 S1 Bew.melder Einzelgerät 211D01

05.09.2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 256 Delta ambiente

5WG1 256-2AB__

12 S1 Bew.melder Einzelgerät 211D01

05.09.2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 256 Delta ambiente

5WG1 256-2AB__

12 S1 Bew.melder Hauptstelle 211E01

05.09.2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 256 Delta ambiente

5WG1 256-2AB__

12 S1 Bew.melder Nebenstelle 211F01

05.09.2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 257 Delta style

5WG1 257-2AB__

12 S1 Bew.melder Einzelgerät 211D01

05.09.2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 257 Delta style

5WG1 257-2AB__

12 S1 Bew.melder Hauptstelle 211E01

05.09.2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 257 Delta style

5WG1 257-2AB__

12 S1 Bew.melder Nebenstelle 211F01

05.09.2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 258 Delta i-system

5WG1 258-2HB__

12 S1 Bew.melder Einzelgerät 211D01

05.09.2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 258 Delta i-system

5WG1 258-2HB__

12 S1 Bew.melder Hauptstelle 211E01

05.09.2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder UP 258 Delta i-system

5WG1 258-2HB__

12 S1 Bew.melder Nebenstelle 211F01

05.09.2000

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

HTS Präsenzmelder UP 258

5WG1 258-2AB11

12 S1 Licht, HLK, hell/dunkel, Tast EIN/AUS 212202

02.04.2001

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

HTS Präsenzmelder UP 258

5WG1 258-2AB11

12 S1 Licht, HLK, zyklisch, Taster nur EIN 212201

02.04.2001

Phys. Sensoren

Bewegungsmelder

Präsenzmelder UP 258/21

5WG1 258-2AB21

0701 CO Licht, HLK, Überwachung, Helligkeit 804212

20.01.2006

Phys. Sensoren

Energie- und Leistungszähler

Energie- und Leistungszähler N 162 / N 165

7KT1 162 / 165

20 CO Energie Zähler 906601

30.11.2001

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitsregler AP 255/12

5WG1 255-4AB12

25 S1 Helligkeitsregler 909601

29.02.2008

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitsregler GE 255/13

5WG1 255-4AB13

25 S1 Helligkeitsregler 909601

29.02.2008

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitsregler UP 255/11

5WG1 255-4AB11

25 S1 Helligkeitsregler 909601

29.02.2008

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitssensor GE 252

5WG1 252-4AB02

12 CO Kalibrierung - Lichtsensor 710102

11.07.1997

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitssensor GE 252

5WG1 252-4AB02

12 S1 KonstLi 210301

02.01.1997

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitssensor GE 252

5WG1 252-4AB02

12 S1 LuxWert 210401

02.01.1997

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitssensor GE 252

5WG1 252-4AB02

12 S1 ZweiPkt 210201

02.01.1997

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitssensor GE 253

5WG1 253-4AB01

12 CO Kalibrierung - Helligkeitssensor 710501

29.06.2000

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitssensor GE 253

5WG1 253-4AB01

12 S1 LuxWert 210D02

29.06.2000

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitssensor GE 254

5WG1 254-4AB01

12 CO Kalibrierung - Lichtsensor 710102

18.02.1998

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitssensor GE 254

5WG1 254-4AB01

12 S1 KonstLi 210301

18.02.1998

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitssensor GE 254

5WG1 254-4AB01

12 S1 LuxWert 210401

18.02.1998

Phys. Sensoren

Helligkeit

Helligkeitssensor GE 254

5WG1 254-4AB01

12 S1 ZweiPkt 210201

18.02.1998

Phys. Sensoren

Helligkeit und Temperatur

Kombisensor AP 254

5WG1 254-3EY01

12 S2 Helligkeit und Temperatur 221C01

29.05.2002

Phys. Sensoren

Helligkeit und Temperatur

Kombisensor AP 254/02

5WG1 254-3EY02

21 S2 Kombisensor 909712

14.12.2007

Phys. Sensoren

Temperatur

Temperatursensor N 258/02

5WG1 258-1AB02

25 S4 4xPt1000 Sensor 981401

08.08.2006

Phys. Sensoren

Wetterzentrale für 4 oder 8 Fühler

Wetterzentrale für 4 Fühler AP 257/11

5WG1 257-3AB11

20 CO Wetterzentrale 4F 905402

10.12.2001

Phys. Sensoren

Wetterzentrale für 4 oder 8 Fühler

Wetterzentrale für 8 Fühler AP 257/01

5WG1 257-3AB01

20 CO Wetterzentrale 8F 905202

10.12.2001

Phys. Sensoren

Wetterzentrale mit integrierten Fühlern

Wetterstation AP 257/31

5WG1 257-3AB31

0701 CO Wetterstation 910401

04.03.2008

Phys. Sensoren

Wetterzentrale mit integrierten Fühlern

Wetterzentrale AP 257/21

5WG1 257-3AB21

0701 CO Wetterzentrale 909401

08.11.2007

Phys. Sensoren

Wetterzentrale mit integrierten Fühlern und GPS

Wetterstation WS1 GPS AP 257/32

5WG1 257-3AB32

0701 CO Wetterstation 914301

09.03.2010

Phys. Sensoren

Wetterzentrale mit integrierten Fühlern und GPS

Wetterzentrale GPS AP 257/22

5WG1 257-3AB22

0701 CO Wetterzentrale 914201

09.03.2010

Phys. Sensoren

Windsensor

Windsensor AP 257/41

5WG1 257-3AB41

0701 CO Windsensor 910101

04.03.2008

Phys. Sensoren

Windsensor

Windsensor AP 257/42

5WG1 257-3AB42

0701 CO Windsensor 910101

04.03.2008

Systemgeräte

Bus Transceiver Modul

BTM UP 117/11

5WG1 117-2AB11

-

-

Systemgeräte

Busankoppler

Busankoppler UP 110/03

5WG1 110-2AB03

-

-

Systemgeräte

Busankoppler

Busankoppler UP 110/11, mit Krallen

5WG1 110-2AB11

-

-

Systemgeräte

Busankoppler

Busankoppler UP 114/02

5WG1 114-2AB02

-

-

Systemgeräte

Drossel

Drossel N 120

5WG1 120-1AB01

-

-

Systemgeräte

Drossel

Drossel N 120/02

5WG1 120-1AB02

-

-

Systemgeräte

IP-Router

IP-Router N 146

5WG1 146-1AB01

IP-Router 001002

07.10.2005

Systemgeräte

IP-Router

IP-Router N 146/02

5WG1 146-1AB02

IP-Router 001002

07.10.2005

Systemgeräte

Linienkoppler

Linien- / Bereichskoppler N 140/03

5WG1 140-1AB03

Repeater 000221

28.08.2003

Systemgeräte

Linienkoppler

Linien- / Bereichskoppler N 140/03

5WG1 140-1AB03

Coupler 000121

28.08.2003

Systemgeräte

Linienkoppler

Linien- / Bereichskoppler N 140/13

5WG1 140-1AB13

Repeater 000221

28.08.2003

Systemgeräte

Linienkoppler

Linien- / Bereichskoppler N 140/13

5WG1 140-1AB13

Coupler 000121

28.08.2003

Systemgeräte

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung N 125/01 (230V/160mA)

5WG1 125-1AB01

-

-

Systemgeräte

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung N 125/11 (230V/320mA)

5WG1 125-1AB11

-

-

Systemgeräte

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung N 125/21 (230V/640mA)

5WG1 125-1AB21

-

-

Systemzubehör

Abdeckstreifen

Abdeckstreifen

5WG1 192-8AA01

-

-

Systemzubehör

Busklemme

Busklemme

5WG1 193-8AB01

-

-

Systemzubehör

Datenschiene

Datenschiene für flache Hutschienen

5WG1 190-8AB_1

-

-

Systemzubehör

Datenschiene

Datenschiene für flache Hutschienen mit Verbinder

5WG1 190-8AB_2

-

-

Systemzubehör

Datenschiene

Datenschiene für tiefe Hutschienen

5WG1 190-8AB_3

-

-

Systemzubehör

Datenschiene

Datenschiene für tiefe Hutschienen mit Verbinder

5WG1 190-8AB_4

-

-

Systemzubehör

Verbinder

Verbinder N 191

5WG1 191-1AB01

-

-

Systemzubehör

Verbinder

Verbinder REG 191/01

5WG1 191-5AB01

-

-

Systemzubehör

Verbinder

Verbinder REG 191/11

5WG1 191-5AB11

-

-

Taster

Taster, 1-fach

DELTA BA UP 116/01 (Mittelstellung)

5WG1 116-2AB01

12 S1 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 211201

11.03.1998

Taster

Taster, 1-fach

DELTA BA UP 116/21 (Tasterstellung)

5WG1 116-2AB21

12 S1 Ein-Aus-Um/Anzeige 211101

11.03.1998

Taster

Taster, 1-fach

Taster 1-fach + IR, UP 233 DELTA profil

5WG1 233-2AB_1

20 S18 Taster UP + IR 900B02

21.01.2002

Taster

Taster, 1-fach

Taster 1-fach + IR, UP 285 DELTA style

5WG1 285-2EB_1

20 S18 Taster UP + IR 900B02

21.01.2002

Taster

Taster, 1-fach

Taster 1-fach IKE 281

5WG1 281-8AB01

20 S1 Tableau, Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert 904101

07.09.1999

Taster

Taster, 1-fach

Taster 1-fach UP 221 DELTA i-system

5WG1 221-2AB_1

12 S1 E-A-U/Dim/Jalo/Szene 211501

06.08.2004

Taster

Taster, 1-fach

Taster 1-fach UP 221E DELTA i-system

5WG1 221-2EB_1

20 S1 Wippe (BCU2) 908402

06.07.2005

Taster

Taster, 1-fach

Taster 1-fach UP 221E DELTA i-system

5WG1 221-2EB_1

12 S1 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 212001

06.07.2005

Taster

Taster, 1-fach

Taster 1-fach UP 241 DELTA profil (ohne Symbol)

5WG1 241-2AB_1

20 S1 Wippe (BCU2) 907402

19.10.2001

Taster

Taster, 1-fach

Taster 1-fach UP 241 DELTA profil (ohne Symbol)

5WG1 241-2AB_1

12 S1 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 211301

20.05.1997

Taster

Taster, 1-fach

Taster 1-fach UP 242 DELTA profil (mit Symbol)

5WG1 242-2AB_1

20 S1 Wippe (BCU2) 907402

19.10.2001

Taster

Taster, 1-fach

Taster 1-fach UP 242 DELTA profil (mit Symbol)

5WG1 242-2AB_1

12 S1 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 211301

20.05.1997

Taster

Taster, 1-fach

Taster 1-fach UP 285 DELTA style

5WG1 285-2AB__

20 S1 Wippe (BCU2) 907402

19.10.2001

Taster

Taster, 1-fach

Taster 1-fach UP 285 DELTA style

5WG1 285-2AB_1

12 S1 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 211301

20.05.1997

Taster

Taster, 1-fach

Taster AP 115/01 (Mittelstellung)

5WG1 115-3AB01

12 S1 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 211201

11.03.1998

Taster

Taster, 1-fach

Taster AP 115/21 (Tasterstellung)

5WG1 115-3AB21

12 S1 Ein-Aus-Um/Anzeige 211101

11.03.1998

Taster

Taster, 2-fach

DELTA BA UP 116/11 (Mittelstellung)

5WG1 116-2AB11

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221201

11.03.1998

Taster

Taster, 2-fach

DELTA BA UP 116/31 (Tasterstellung)

5WG1 116-2AB31

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221101

11.03.1998

Taster

Taster, 2-fach

Taster 2-fach + IR, UP 234 DELTA profil

5WG1 234-2AB_1

20 S18 Taster UP + IR 900B02

21.01.2002

Taster

Taster, 2-fach

Taster 2-fach + IR, UP 286 DELTA style

5WG1 286-2EB_1

20 S18 Taster UP + IR 900B02

21.01.2002

Taster

Taster, 2-fach

Taster 2-fach IKE 282

5WG1 282-8AB01

20 S2 Tableau, Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert 904201

07.09.1999

Taster

Taster, 2-fach

Taster 2-fach UP 222 DELTA i-system

5WG1 222-2AB_1

12 S2 E-A-U/Dim/Jalo/Szene 221501

06.08.2004

Taster

Taster, 2-fach

Taster 2-fach UP 222E DELTA i-system

5WG1 222-2EB_1

20 S2 Wippe (BCU2) 908502

06.07.2005

Taster

Taster, 2-fach

Taster 2-fach UP 222E DELTA i-system

5WG1 222-2EB_1

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 222001

06.07.2005

Taster

Taster, 2-fach

Taster 2-fach UP 243 DELTA profil (ohne Symbol)

5WG1 243-2AB_1

20 S2 Wippe (BCU2) 907502

19.10.2001

Taster

Taster, 2-fach

Taster 2-fach UP 243 DELTA profil (ohne Symbol)

5WG1 243-2AB_1

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221301

20.05.1997

Taster

Taster, 2-fach

Taster 2-fach UP 244 DELTA profil (mit Symbol)

5WG1 244-2AB_1

20 S2 Wippe (BCU2) 907502

19.10.2001

Taster

Taster, 2-fach

Taster 2-fach UP 244 DELTA profil (mit Symbol)

5WG1 244-2AB_1

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221301

20.05.1997

Taster

Taster, 2-fach

Taster 2-fach UP 286 DELTA style

5WG1 286-2AB__

20 S2 Wippe (BCU2) 907502

19.10.2001

Taster

Taster, 2-fach

Taster 2-fach UP 286 DELTA style

5WG1 286-2AB_1

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221301

20.05.1997

Taster

Taster, 2-fach

Taster AP 115/11 (Mittelstellung)

5WG1 115-3AB11

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221201

11.03.1998

Taster

Taster, 2-fach

Taster AP 115/31 (Tasterstellung)

5WG1 115-3AB31

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221101

11.03.1998

Taster

Taster, 3-fach

Taster 3-fach UP 223 DELTA i-system

5WG1 223-2AB_1

12 S3 E-A-U/Dim/Jalo/Szene 230201

06.08.2004

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach + IR, UP 235 DELTA profil

5WG1 235-2AB_1

20 S18 Taster UP + IR 900B02

21.01.2002

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach + IR, UP 284 DELTA ambiente

5WG1 284-2EB__

20 S18 Taster UP + IR 900B02

21.01.2002

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach + IR, UP 287 DELTA style

5WG1 287-2EB_1

20 S18 Taster UP + IR 900B02

21.01.2002

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach IKE 283

5WG1 283-8AB01

20 S4 Tableau, Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert 904301

07.09.1999

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach UP 245 DELTA profil (ohne Symbol)

5WG1 245-2AB_1

20 S4 Wippe (BCU2) 907602

19.10.2001

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach UP 245 DELTA profil (ohne Symbol)

5WG1 245-2AB_1

12 S4 Ein-Aus/Dimmen/Jalousie 241301

20.05.1997

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach UP 245 DELTA profil (ohne Symbol)

5WG1 245-2AB_1

12 S4 Ein/Aus/Um/Wert 241901

05.12.2000

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach UP 246 DELTA profil (mit Symbol)

5WG1 246-2AB_1

20 S4 Wippe (BCU2) 907602

19.10.2001

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach UP 246 DELTA profil (mit Symbol)

5WG1 246-2AB_1

12 S4 Ein-Aus/Dimmen/Jalousie 241301

20.05.1997

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach UP 246 DELTA profil (mit Symbol)

5WG1 246-2AB_1

12 S4 Ein/Aus/Um/Wert 241901

05.12.2000

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach UP 284 DELTA ambiente

5WG1 284-2AB__

20 S4 Wippe (BCU2) 907802

19.10.2001

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach UP 284 DELTA ambiente

5WG1 284-2AB__

12 S4 Ein-Aus/Dimmen/Jalousie 241401

04.02.1999

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach UP 284 DELTA ambiente

5WG1 284-2AB__

12 S4 Ein/Aus/Um/Wert 241D01

05.12.2000

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach UP 287 DELTA style

5WG1 287-2AB__

20 S4 Wippe (BCU2) 907602

19.10.2001

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach UP 287 DELTA style

5WG1 287-2AB_1

12 S4 Ein-Aus/Dimmen/Jalousie 241301

20.05.1997

Taster

Taster, 4-fach

Taster 4-fach UP 287 DELTA style

5WG1 287-2AB_1

12 S4 Ein/Aus/Um/Wert 241901

05.12.2000

Taster

Taster, 4-fach

Taster UP 230/2 DELTA profil / style

5WG1 230-2_B_2

12 S8 Multitaster+Bewegungsmelder 280103

10.12.2001

Taster

Taster, 4-fach

Taster UP 231 DELTA profil

5WG1 231-2_B_1

12 S8 Multitaster+Temperatursens. 280202

19.03.1998

Überwachen, Melden

Sensoren

Brandkombimelder AP 256

5WG1 256-3AB_1

20 S0 Brand-Kombi-Melder 900204

26.09.2000

Überwachen, Melden

Sensoren

Brandkombimelder AP 256

5WG1 256-3AB_1

20 S0 Brand-Kombi-Melder 900203

19.03.1998

Überwachen, Melden

Sensoren

Meldergruppenterminal N 266

5WG1 266-1AB01

11 S4 Meldergruppenterminal 241C01

04.12.2000

Überwachen, Melden

Sensoren

Wassersensor UP 272, DELTA profil

5WG1 27_-2AB_1

12 S1 Wassersensor 211701

10.03.1998

Zeit

AP-Geräte

Zeitgeber AP 391

5WG1 391-3AR01

11 CO Zeitgeber (DCF77) 710401

11.08.1998

Zeit

REG-Geräte

Zeitschaltuhr 16-Kanal, REG 373

5WG1 373-5EY01

21 CO Schalt, Wert, Szene, Temp, Zeit 7F0803

16.02.2004

Zeit

REG-Geräte

Zeitschaltuhr 2-Kanal REG 371-EY

5WG1 371-5EY01

11 S2 Schalt,Wert,Szene 221D01

29.05.2002

Zeit

REG-Geräte

Zeitschaltuhr 4-Kanal REG 372, REG 372/02 -EY

5WG1 372-5EY0_

11 CO Schalt,Wert,Temp,Zeit-Empf 7F0501

29.05.2002

Zeit

REG-Geräte

Zeitschaltuhr 4-Kanal REG 372, REG 372/02 -EY

5WG1 372-5EY0_

12 CO Schalt,Wert,Zeit-Senden 7F0401

29.05.2002

Zeit

REG-Geräte

Zeitschaltuhr 4-Kanal REG 372, REG 372/02 -EY

5WG1 372-5EY0_

12 CO Schalt,Wert,Szene 7F0601

29.05.2002

  Siemens AG  2011 -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite dienen allein der Information und sind nicht verbindlich. Sie stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Eine Haftung für die Richtigkeit der Aussagen wird nicht übernommen.