Inhaltsverzeichnis Produktdatenbank für ETS5     Stand: November 2017

In der Tabelle sind alle in dieser Produktdatenbank enthaltenen Produkte, Bestellnummern und Applikationen aufgelistet.

Zum Suchen innerhalb der Tabelle, verwenden sie bitte die im Browser integrierte Suchfunktion. Sie finden diese im Hauptmenü unter "Bearbeiten - Suchen" bzw. mit  der Tastenkombination: CTRL+F.
Bevor sie die Suchfunktion anwenden, müssen sie ein Element der Tabelle markieren.
 
      

Name

Bestellnummer

Applikationsprogramm

Version

Plug-in

Busankoppler UP 110/03

5WG1 110-2AB03

-

-

-

Busankoppler UP 110/11, mit Krallen

5WG1 110-2AB11

-

-

-

Taster AP 115/01 (Mittelstellung), Ein-Aus/Dim/Jal

5WG1 115-3AB01

12 S1 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 211201

0.1

-

Taster AP 115/11 (Mittelstellung), Ein-Aus/Dim/Jal

5WG1 115-3AB11

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221201

0.1

-

Taster AP 115/21 (Tasterstellung), Ein-Aus-Um

5WG1 115-3AB21

12 S1 Ein-Aus-Um/Anzeige 211101

0.1

-

Taster AP 115/31 (Tasterstellung), Ein-Aus/Dim/Jal

5WG1 115-3AB31

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221101

0.1

-

DELTA BA UP 116/01 (Mittelstell.), Ein-Aus/Dim/Jal

5WG1 116-2AB01

12 S1 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 211201

0.1

-

DELTA BA UP 116/11 (Mittelst.), Ein-Aus/Dim/Jalo

5WG1 116-2AB11

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221201

0.1

-

DELTA BA UP 116/21 (Tasterstellung), Ein-Aus-Um

5WG1 116-2AB21

12 S1 Ein-Aus-Um/Anzeige 211101

0.1

-

DELTA BA UP 116/31 (Tasterst.), Ein-Aus/Dim/Jalo

5WG1 116-2AB31

12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221101

0.1

-

Bus Transceiver Modul UP 117/12

5WG1 117-2AB12

-

-

-

Drossel N 120/02

5WG1 120-1AB02

-

-

-

Spannungsversorgung N 125/02 (230V / 160mA)

5WG1 125-1AB02

-

-

-

Spannungsversorgung N 125/12 (230V / 320mA)

5WG1 125-1AB12

-

-

-

Spannungsversorgung N 125/22 (230V / 640mA)

5WG1 125-1AB22

-

-

-

Spannungsversorgung RL/JB 125 (230V/80mA)

5WG1 125-4_B23

-

-

-

Spannungsversorgung RL/JB 125 (230V/80mA)

5WG1 125-4_B23

-

-

-

Linien- / Bereichskoppler N 140/03

5WG1 140-1AB03

Koppler 000131

3.1

-

Linien- / Bereichskoppler N 140/13

5WG1 140-1AB13

Koppler 000131

3.1

-

KNX/DALI Gateway plus N 141/03

5WG1 141-1AB03

07 B0 KNX/DALI Gateway plus 983704

0.4

ja

KNX/DALI Gateway Twin plus N 141/21

5WG1 141-1AB21

07 B0 KNX/DALI Gateway Twin plus 983404

0.4

ja

KNX/DALI Gateway Twin N 141/31

5WG1 141-1AB31

07 B0 KNX/DALI Gateway Twin 983304

0.4

ja

IP Gateway KNX-BACnet N 143

5WG1 143-1AB01

070B CO IP Gateway KNX-BACnet 983602

0.2

-

IP-Router N 146/02

5WG1 146-1AB02

IP Router 0010 31

3.1

-

USB Interface N 148/12

5WG1 148-1AB12

300 CO USB-Interface 700201

0.1

-

IP-Schnittstelle N 148/22

5WG1 148-1AB22

12 CO IP-Schnittstelle 720002

0.2

-

IP Schnittstelle N 148/22

5WG1 148-1AB22

12 CO IP Schnittstelle 720003

0.3

-

IP Control Center N 152

5WG1 152-1AB01

070B IP Control Center 983501

0.1

-

Arina Sensor-Taster , UP 201 / 202 / 203

5WG1 20x-2__

25 CO Sensor Taster 910301

0.1

-

BTM-Touch Sensor UP 211 / UP 212 / UP 213

5WG1 21x-2__

25 CO Sensor Taster 910901

0.1

-

Taster-Schnittstelle UP 220/31, S/Dim/Jal/Wert/Zy

5WG1 220-2_B31

07 B0 S4 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert/Zykl 982202

0.2

ja

Taster-Schnittstelle UP 220/21, S/Dim/Jal/Wert/Zy

5WG1 220-2AB21

07 B0 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert/Zykl 982302

0.2

ja

Raumtemperaturregler UP237KB_1

5WG1 237-2KB_1

07 05 CO Raumtemperaturregler H+K 803002

0.2

-

Bewegungsmelder AP 251

5WG1 251-3AB_1

25 S1 Bewegungsmelder 909101

0.1

-

Raumtemperaturregler UP254KB_3

5WG1 254-2KB_3

07 05 CO Raumtemperaturregler H+K 803002

0.2

-

Kombisensor AP 254/02, Helligkeit/Temp/Schalten

5WG1 254-3EY02

21 S2 Kombisensor 909712

1.2

-

Helligkeitsregler UP 255D21

5WG1 255-2DB21

25 CO Helligkeitsregler 920701

0.1

-

Bewegungsmelder UP 257 DELTA style, Haupt

5WG1 257-2AB__

12 S1 Bew.melder Hauptstelle 211E01

0.1

-

Bewegungsmelder UP 257 DELTA style, Einzel

5WG1 257-2AB__

12 S1 Bew.melder Einzelgerät 211D01

0.1

-

Bewegungsmelder UP 257 DELTA style, Neben

5WG1 257-2AB__

12 S1 Bew.melder Nebenstelle 211F01

0.1

-

Windsensor AP 257/42

5WG1 257-3AB42

07 01 CO Windsensor 910101

0.1

-

Wetterstation AP 257/51

5WG1 257-3AB51

0701 Wetterstation 140B11

1.1

-

Wetterzentrale GPS AP 257/61

5WG1 257-3AB61

0701 Wetterzentrale GPS 140C12

1.2

-

Temperatursensor N 258/02

5WG1 258-1AB02

25 S4 4xPt1000 Sensor 981401

0.1

-

Präsenzmelder, Helligkeitssensor UP 258D12

5WG1 258-2DB12

25 CO Präsenzmelder, Helligkeitssensor 920501

0.1

-

Präsenzmelder, Konstantlichtregler UP 258E22

5WG1 258-2EB22

25 CO Präsenzmelder, Konstantlichtregler 920601

0.1

-

Bewegungsmelder UP 258 DELTA i-system, Einzel

5WG1 258-2HB__

12 S1 Bew.melder Einzelgerät 211D01

0.1

-

Bewegungsmelder UP 258 DELTA i-system, Haupt

5WG1 258-2HB__

12 S1 Bew.melder Hauptstelle 211E01

0.1

-

Bewegungsmelder UP 258 DELTA i-system, Neben

5WG1 258-2HB__

12 S1 Bew.melder Nebenstelle 211F01

0.1

-

Binäreingabegerät RL 260/23

5WG1 260-4AB23

07 B0 S4 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert/Zykl 983101

0.1

ja

Binäreingabegerät JB 260C23

5WG1 260-4CB23

07 B0 S4 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert/Zykl 983101

0.1

ja

Binäreingabegerät N 262E/01

5WG1 262-1EB01

25 S8 Binäreingabegerät 980903

0.3

-

Binäreingabegerät N 262E/11

5WG1 262-1EB11

25 S16 Binäreingabegerät 980D03

0.3

-

Binäreingabegerät N 263E/01

5WG1 263-1EB01

25 S8 Binäreingabegerät 980903

0.3

-

Binäreingabegerät N 263E/11

5WG1 263-1EB11

25 S16 Binäreingabegerät 980D03

0.3

-

Binäreingabegerät N 264E/11

5WG1 264-1EB11

25 S16 Binäreingabegerät 980D03

0.3

-

BTM-Taster UP22x / UP24x / UP28x

5WG1 2xx-2AB__

25 CO BTM Taster 909301

0.1

-

Szenen- / Ereignisbaustein N 305

5WG1 305-1AB01

07B0 CO Szenen- / Ereignisbaustein 750006

0.6

ja

IP Controller N 350E

5WG1 350-1EB01

21 CO IP Controller 908701

1.0

-

IR Empfängerdekoder S 450

5WG1 450-7AB03

25 CO IR-DECODER 909201

0.1

-

Kombi Jalousieaktor N 501

5WG1 501-1AB01

25 A4 8x In / 4x Jalo 981701

0.1

-

Ein-/Ausgabegerät 8-fach N 502/02

5WG1 502-1AB02

25 A8 8x In / 8x Out 981601

0.1

-

Lastschalter N 510/03, Status, Verknüpf, Zeitfkt

5WG1 510-1AB03/4

20 A4 Binär _906401

0.1

-

Binärausgabegerät UP 510/03

5WG1 510-2AB03

07 B0 A2 Schaltaktor 982E02

0.2

ja

Binärausgabegerät UP 510/13

5WG1 510-2AB13

07 B0 A2 Schaltaktor 982E02

0.2

ja

Binärausgabegerät RS 510/23

5WG1 510-2AB23

07 B0 A2 Schaltaktor 982E02

0.2

ja

Thermoventilaktor RS510/K23

5WG1 510-2KB23

07 B0 A2 Thermoventilaktor 983801

0.1

-

Binärausgabegerät JB 510C23

5WG1 510-4CB23

07 B0 A2 Schaltaktor 982E02

0.2

ja

Lastschalter N 511/02 (8-fach), Blinken vor Aus

5WG1 511-1AB02

25 A8 Binär, Blinken bei Aus 981D01

0.1

-

Schaltaktor UP 511/10

5WG1 511-2AB10

12 A1S2 Binär 207201

0.1

-

Lastschalter N 512, Blinken vor Aus

5WG1 512-1AB01

21 A8 Binär, Blinken bei Aus 908301

0.1

-

Lastschalter N 512, Status, Verknüpf., Zeitfkt.

5WG1 512-1AB01

20 A8 Binär mit Status 900701

0.1

-

Schaltaktor N 512/11

5WG1 512-1AB11

07 B0 A15 Schaltaktor 982003

0.3

ja

Schaltaktor RL 512/23

5WG1 512-4AB23

07 B0 A1 Schaltaktor 982D02

0.2

ja

Schaltaktor JB 512C23

5WG1 512-4CB23

07 B0 A1 Schaltaktor 982D02

0.2

ja

Schaltaktor N 513/11

5WG1 513-1AB11

07 B0 A15 Schaltaktor 982003

0.3

ja

Binärausgabegerät JB 513C23

5WG1 513-4CB23

07 B0 A3 Schaltaktor 982F02

0.2

ja

Binärausgabegerät RL 513D23

5WG1 513-4DB23

07 B0 A3 Schaltaktor 982F02

0.2

ja

Jalousieaktor UP 520/03, 1-fach

5WG1 520-2AB03

07 B0 A1 Jalousieaktor 982A01

0.1

ja

Jalousieaktor UP 520/13, 1-fach

5WG1 520-2AB13

07 B0 A1 Jalousieaktor 982A01

0.1

ja

Jalousieaktor RS 520/23, 1-fach

5WG1 520-2AB23

07 B0 A1 Jalousieaktor 982A01

0.1

ja

Jalousieaktor UP 520/31

5WG1 520-2AB31

12 A1S2 Jalousie, 2 x Eingang 207301

0.1

-

Jalousieaktor JB 520C23

5WG1 520-4CB23

07 B0 A1 Jalousieaktor 982A01

0.1

ja

Jalousieaktor RL 521/23

5WG1 521-4AB23

07 B0 A2 Jalousieaktor 982B01

0.1

ja

Jalousieaktor JB 521C23

5WG1 521-4CB23

07 B0 A2 Jalousieaktor 982B01

0.1

ja

Jalousieschalter N 522, 4-fach Jalousie

5WG1 522-1AB01

20 A4 Jalousie 540E02

0.2

-

Jalousieschalter N 523/2, 4-fach

5WG1 523-1AB02

25 A4 Jalousie-/Rollladen-Aktor 980103

0.3

-

Rollladenschalter N 523/3, 4-fach

5WG1 523-1AB03

25 A4 Rollladen-Aktor 980183

8.3

-

Jalousieaktor N 523/04, 4-fach

5WG1 523-1AB04

25 A4 Jalousieaktor 981202

0.2

-

Jalousieaktor N 523/11, 8-fach

5WG1 523-1AB11

25 A8 Jalousieaktor 980602

0.2

-

Jalousieaktor N 523/04, 4-fach

5WG1 523-1CB04

25 A4 Jalousieaktor 981202

0.2

-

Jalousieschalter DC N 524, 4-fach

5WG1 524-1AB01

21 A4 Jalousie 908202

0.2

-

DALI Schalt- / Dimmaktor N525E, 8-fach

5WG1 525-1EB01

25 A8 DALI Schalt-/Dimmaktor 980801

0.1

-

Universaldimmer UP 525/03

5WG1 525-2AB03

07 B0 A1 Universaldimmer 982C01

0.1

ja

Universaldimmer UP 525/13

5WG1 525-2AB13

07 B0 A1 Universaldimmer 982C01

0.1

ja

Universaldimmer RS 525/23

5WG1 525-2AB23

07 B0 A1 Universaldimmer 982C01

0.1

ja

Universaldimmer UP 525/31, 1-fach

5WG1 525-2AB31

12 A1S2 Dimmen, 2 x Eingang 301901

0.1

-

Universaldimmer JB 525C23

5WG1 525-4CB23

07 B0 A1 Universaldimmer 982C01

0.1

ja

Schalt- / Dimmaktor N 526/02, 3-fach

5WG1 526-1AB02

21 A3 Schalt- / Dimmaktor 905303

0.3

-

Schalt- / Dimmaktor N 526E/02, 8-fach

5WG1 526-1EB02

25 A8 Schalt-/Dimmaktor 981301

0.1

-

Schalt-/Dimmaktor JB 526C23, 2x 20A

5WG1 526-4CB23

07 B0 A2 Dimmer 983C01

0.1

-

Schalt-/Dimmaktor JB 527C23, 1x 20A

5WG1 527-4CB23

07 B0 A1 Dimmer 983B01

0.1

-

Universaldimmer N 528D01

5WG1 528-1DB01

07 B0 A2 Dimmer 983901

0.1

-

Schaltaktor N 530D31, 4x 6AX

5WG1 530-1DB31

07 B0 A4 Schaltaktor 4-fach 9A0101

0.1

-

Schaltaktor N 530D51, 8x 6AX

5WG1 530-1DB51

07 B0 A8 Schaltaktor 8-fach 9A0201

0.1

-

Schaltaktor N 530D61, 12x 6AX

5WG1 530-1DB61

07 B0 A12 Schaltaktor 12-fach 9A0301

0.1

-

Schaltaktor N 532D31, 4x 10AX

5WG1 532-1DB31

07 B0 A4 Schaltaktor 4-fach 9A0101

0.1

-

Schaltaktor N 532D51, 8x 10AX

5WG1 532-1DB51

07 B0 A8 Schaltaktor 8-fach 9A0201

0.1

-

Schaltaktor N 532D61, 12x 10AX

5WG1 532-1DB61

07 B0 A12 Schaltaktor 12-fach 9A0301

0.1

-

Schaltaktor N 534D31, 4x 16/20AX

5WG1 534-1DB31

07 B0 A4 Schaltaktor 4-fach 9A0101

0.1

-

Schaltaktor N 534D51, 8x 16/20AX

5WG1 534-1DB51

07 B0 A8 Schaltaktor 8-fach 9A0201

0.1

-

Schaltaktor N 534D61, 12x 16/20AX

5WG1 534-1DB61

07 B0 A12 Schaltaktor 12-fach 9A0301

0.1

-

Schaltaktor 2-fach, UP 562/31

5WG1 562-2AB31

12 A2S2 Schalten, 2 x Eingang 207101

0.1

-

Ventilstellantrieb AP 562/02

5WG1 562-7AB02

12 A1 Stellantrieb 510E01

0.1

-

Schaltaktor N 567/01, (8 Amp)

5WG1 567-1AB01

25 A4 Binär, Blinken bei Aus 980303

0.3

-

Schaltaktor N 567/11, (8 Amp)

5WG1 567-1AB11

25 A8 Binär, Blinken bei Aus 980302

0.2

-

Schaltaktor N 567/12, (2 Amp)

5WG1 567-1AB12

25 A8 Binär, Blinken bei Aus 980304

0.4

-

Lastschalter N 567/22 (16-fach), Blinken vor Aus

5WG1 567-1AB22

25 A16 Binär, Blinken bei Aus 981C02

0.2

-

Thermoantriebaktor N 605/01

5WG1 605-1AB01

21 A6 Stellantrieb Heizen/Kühlen Binär 906101

0.1

-

KNX Logo Modul

6BK1700-0BA20-0AA0

25 CO LOGO-KNX-Modul 906301

0.1

-

Energie- und Leistungszählermodul 1-P, N 900

7KT1 900

07 01 Energie 1-Phasig 802802

0.2

-

Energie- und Leistungszählermodul 3-P, N 900

7KT1 900

07 01 Energie 3-Phasig 802902

0.2

-

  Siemens AG  2017 -  Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite dienen allein der Information und sind nicht verbindlich. Sie stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Eine Haftung für die Richtigkeit der Aussagen wird nicht übernommen.