Name |
Bestellnummer |
Applikationsprogramm |
Version |
Plug-in |
ETS inside kompatibel |
Busankoppler UP 110/03 |
5WG1 110-2AB03 |
- |
- |
- |
 |
Busankoppler UP 110/11, mit Krallen |
5WG1 110-2AB11 |
- |
- |
- |
 |
Taster AP 115/01 (Mittelstellung), Ein-Aus/Dim/Jal |
5WG1 115-3AB01 |
12 S1 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 211201 |
0.1 |
- |
 |
Taster AP 115/11 (Mittelstellung), Ein-Aus/Dim/Jal |
5WG1 115-3AB11 |
12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221201 |
0.1 |
- |
 |
Taster AP 115/21 (Tasterstellung), Ein-Aus-Um |
5WG1 115-3AB21 |
12 S1 Ein-Aus-Um/Anzeige 211101 |
0.1 |
- |
 |
Taster AP 115/31 (Tasterstellung), Ein-Aus/Dim/Jal |
5WG1 115-3AB31 |
12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221101 |
0.1 |
- |
 |
DELTA BA UP 116/01 (Mittelstell.), Ein-Aus/Dim/Jal |
5WG1 116-2AB01 |
12 S1 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 211201 |
0.1 |
- |
 |
DELTA BA UP 116/11 (Mittelst.), Ein-Aus/Dim/Jalo |
5WG1 116-2AB11 |
12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221201 |
0.1 |
- |
 |
DELTA BA UP 116/21 (Tasterstellung), Ein-Aus-Um |
5WG1 116-2AB21 |
12 S1 Ein-Aus-Um/Anzeige 211101 |
0.1 |
- |
 |
DELTA BA UP 116/31 (Tasterst.), Ein-Aus/Dim/Jalo |
5WG1 116-2AB31 |
12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Anzeige 221101 |
0.1 |
- |
 |
Bus Transceiver Modul UP 117/12 |
5WG1 117-2AB12 |
- |
- |
- |
 |
Control Module Box AP 118 |
5WG1 118-4AB01 |
- |
- |
- |
 |
Drossel N 120/02 |
5WG1 120-1AB02 |
- |
- |
- |
 |
Spannungsversorgung N 125/02 (230V / 160mA) |
5WG1 125-1AB02 |
- |
- |
- |
 |
Spannungsversorgung N 125/12 (230V / 320mA) |
5WG1 125-1AB12 |
- |
- |
- |
 |
Spannungsversorgung N 125/22 (230V / 640mA) |
5WG1 125-1AB22 |
- |
- |
- |
 |
Spannungsversorgung RL/JB 125 (230V/80mA) |
5WG1 125-4_B23 |
- |
- |
- |
 |
Spannungsversorgung RL/JB 125 (230V/80mA) |
5WG1 125-4_B23 |
- |
- |
- |
 |
Linien- / Bereichsrepeater N 140/03 |
5WG1 140-1AB03 |
Repeater 000221 (Nur für ETS4 & ETS5) |
2.1 |
- |
 |
Linien- / Bereichskoppler N 140/03 |
5WG1 140-1AB03 |
Coupler 000121 (Nur für ETS4 & ETS5) |
2.1 |
- |
 |
Linien- / Bereichskoppler N 140/03 |
5WG1 140-1AB03 |
Koppler 000131 (Nur für ETS4 & ETS5) |
3.1 |
- |
 |
Linien- / Bereichskoppler N 140/13 |
5WG1 140-1AB13 |
Coupler 000121 (Nur für ETS4 & ETS5) |
2.1 |
- |
 |
Linien- / Bereichsrepeater N 140/13 |
5WG1 140-1AB13 |
Repeater 000221 (Nur für ETS4 & ETS5) |
2.1 |
- |
 |
Linien- / Bereichskoppler N 140/13 |
5WG1 140-1AB13 |
Koppler 000131 (Nur für ETS4 & ETS5) |
3.1 |
- |
 |
KNX / DALI Gateway N 141/02 |
5WG1 141-1AB02 |
07 B0 KNX / DALI Gateway 981C0C |
0.12 |
ja |
- |
KNX/DALI Gateway plus N 141/03 |
5WG1 141-1AB03 |
07 B0 KNX/DALI Gateway plus 983703 |
0.3 |
ja |
- |
KNX/DALI Gateway Twin plus N 141/21 |
5WG1 141-1AB21 |
07 B0 KNX/DALI Gateway Twin plus 983403 |
0.3 |
ja |
- |
KNX/DALI Gateway Twin N 141/31 |
5WG1 141-1AB31 |
07 B0 KNX/DALI Gateway Twin 983303 |
0.3 |
ja |
- |
IP Gateway KNX-BACnet N 143 |
5WG1 143-1AB01 |
07 0B CO IP Gateway KNX-BACnet 983601 |
0.1 |
- |
 |
IP-Router N 146/02 |
5WG1 146-1AB02 |
IP-Router 001002 |
0.2 |
- |
 |
IP-Router N 146/02 |
5WG1 146-1AB02 |
IP Router 0010 31 (Nur in ETS5) |
3.1 |
- |
 |
USB Interface N 148/12 |
5WG1 148-1AB12 |
300 CO USB-Interface 700201 |
0.1 |
- |
 |
IP-Schnittstelle N 148/22 |
5WG1 148-1AB22 |
12 CO IP-Schnittstelle 720002 |
0.2 |
- |
 |
IP Viewer N 151 |
5WG1 151-1AB01 |
21 CO IP Viewer 909510 |
1.0 |
- |
 |
IP Control Center N 152 |
5WG1 152-1AB01 |
07 B0 IP Control Center 983501 |
0.1 |
- |
 |
Verbinder REG 191/01 |
5WG1 191-5AB01 |
- |
- |
- |
 |
Verbinder REG 191/11 |
5WG1 191-5AB11 |
- |
- |
- |
 |
Raum Controller Contouch UP 204/11 |
5WG1 204-2AB11 |
07 05 Raum Controller Contouch 970006 |
0.6 |
ja |
- |
Arina Sensor-Taster , UP 201 / 202 / 203 |
5WG1 20x-2__ |
25 CO Sensor Taster 910301 |
0.1 |
- |
 |
BTM-Touch Sensor UP 211 / UP 212 / UP 213 |
5WG1 21x-2__ |
25 CO Sensor Taster 910901 |
0.1 |
- |
 |
Taster-Schnittstelle UP 220/31, S/Dim/Jal/Wert/Zy |
5WG1 220-2_B31 |
07 B0 S4 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert/Zykl 982202 |
0.2 |
ja |
- |
Taster-Schnittstelle UP 220/21, S/Dim/Jal/Wert/Zy |
5WG1 220-2AB21 |
07 B0 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert/Zykl 982302 |
0.2 |
ja |
- |
Raumbediengerät UP 227/11 |
5WG1 227-2AB11 |
07 B0 CO Raumbediengerät 970102 |
0.2 |
- |
 |
Raumtemperaturregler UP237KB_1 |
5WG1 237-2KB_1 |
07 05 CO Raumtemperaturregler H+K 803002 |
0.2 |
- |
 |
Bewegungsmelder AP 251 |
5WG1 251-3AB_1 |
25 S1 Bewegungsmelder 909101 |
0.1 |
- |
 |
Raumtemperaturregler UP254KB_3 |
5WG1 254-2KB_3 |
07 05 CO Raumtemperaturregler H+K 803002 |
0.2 |
- |
 |
Kombisensor AP 254/02, Helligkeit/Temp/Schalten |
5WG1 254-3EY02 |
21 S2 Kombisensor 909712 |
1.2 |
- |
 |
Helligkeitsregler UP 255D21 |
5WG1 255-2DB21 |
25 CO Helligkeitsregler 920701 |
0.1 |
- |
 |
Bewegungsmelder UP 257 DELTA style, Neben |
5WG1 257-2AB__ |
12 S1 Bew.melder Nebenstelle 211F01 |
0.1 |
- |
 |
Bewegungsmelder UP 257 DELTA style, Haupt |
5WG1 257-2AB__ |
12 S1 Bew.melder Hauptstelle 211E01 |
0.1 |
- |
 |
Bewegungsmelder UP 257 DELTA style, Einzel |
5WG1 257-2AB__ |
12 S1 Bew.melder Einzelgerät 211D01 |
0.1 |
- |
 |
Wetterzentrale GPS AP 257/22 |
5WG1 257-3AB22 |
07 01 CO Wetterzentrale 914201 |
0.1 |
- |
 |
Wetterstation WS1 GPS AP 257/32 |
5WG1 257-3AB32 |
07 01 CO Wetterstation 914301 |
0.1 |
- |
 |
Windsensor AP 257/42 |
5WG1 257-3AB42 |
07 01 CO Windsensor 910101 |
0.1 |
- |
 |
Temperatursensor N 258/02 |
5WG1 258-1AB02 |
25 S4 4xPt1000 Sensor 981401 |
0.1 |
- |
 |
Präsenzmelder, Helligkeitssensor UP 258D12 |
5WG1 258-2DB12 |
25 CO Präsenzmelder, Helligkeitssensor 920501 |
0.1 |
- |
 |
Präsenzmelder, Konstantlichtregler UP 258E22 |
5WG1 258-2EB22 |
25 CO Präsenzmelder, Konstantlichtregler 920601 |
0.1 |
- |
 |
Bewegungsmelder UP 258 DELTA i-system, Neben |
5WG1 258-2HB__ |
12 S1 Bew.melder Nebenstelle 211F01 |
0.1 |
- |
 |
Bewegungsmelder UP 258 DELTA i-system, Haupt |
5WG1 258-2HB__ |
12 S1 Bew.melder Hauptstelle 211E01 |
0.1 |
- |
 |
Bewegungsmelder UP 258 DELTA i-system, Einzel |
5WG1 258-2HB__ |
12 S1 Bew.melder Einzelgerät 211D01 |
0.1 |
- |
 |
Binäreingang N 260, Ein/Aus/Um/Dim/Jalo |
5WG1 260-1_B01 |
12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo 220703 |
0.3 |
- |
 |
Binäreingang N 260, Werte |
5WG1 260-1_B01 |
11 S4 BinärW 240A01 |
0.1 |
- |
 |
Binäreingang N 260, Ein/Aus/UmZykl |
5WG1 260-1_B01 |
12 S4 BinärZy 240505 |
0.5 |
- |
 |
Binäreingabegerät RL 260/23 |
5WG1 260-4AB23 |
07 B0 S4 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert/Zykl 983101 |
0.1 |
ja |
- |
Binäreingabegerät JB 260C23 |
5WG1 260-4CB23 |
07 B0 S4 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo/Wert/Zykl 983101 |
0.1 |
ja |
- |
Binäreingang N 261, Ein/Aus/Um/Zykl |
5WG1 261-1_B01 |
12 S4 BinärZy 240505 |
0.5 |
- |
 |
Binäreingang N 261, Werte |
5WG1 261-1_B01 |
11 S4 BinärW 240A01 |
0.1 |
- |
 |
Binäreingang N 261, Ein/Aus/Um/Dim/Jalo |
5WG1 261-1_B01 |
12 S2 Ein-Aus-Um/Dim/Jalo 220703 |
0.3 |
- |
 |
Binäreingabegerät N 262E/01 |
5WG1 262-1EB01 |
25 S8 Binäreingabegerät 980903 |
0.3 |
- |
 |
Binäreingabegerät N 262E/11 |
5WG1 262-1EB11 |
25 S16 Binäreingabegerät 980D03 |
0.3 |
- |
 |
Binäreingabegerät N 263E/01 |
5WG1 263-1EB01 |
25 S8 Binäreingabegerät 980903 |
0.3 |
- |
 |
Binäreingabegerät N 263E/11 |
5WG1 263-1EB11 |
25 S16 Binäreingabegerät 980D03 |
0.3 |
- |
 |
Binäreingabegerät N 264E/11 |
5WG1 264-1EB11 |
25 S16 Binäreingabegerät 980D03 |
0.3 |
- |
 |
BTM-Taster UP22x / UP24x / UP28x |
5WG1 2xx-2AB__ |
25 CO BTM Taster 909301 |
0.1 |
- |
 |
Szenen- / Ereignisbaustein N 305 |
5WG1 305-1AB01 |
07B0 CO Szenen- / Ereignisbaustein 750006 |
0.6 |
ja |
- |
IP Controller N 350E |
5WG1 350-1EB01 |
21 CO IP Controller 908701 |
1.0 |
- |
 |
Maximumwächter N 360 |
5WG1 360-1AB01 |
07 01 Maximumwächter 801402 |
0.2 |
- |
 |
IR Empfängerdekoder S 450 |
5WG1 450-7AB03 |
25 CO IR-DECODER 909201 |
0.1 |
- |
 |
Kombi Jalousieaktor N 501 |
5WG1 501-1AB01 |
25 A4 8x In / 4x Jalo 981701 |
0.1 |
- |
 |
Ein-/Ausgabegerät 8-fach N 502/02 |
5WG1 502-1AB02 |
25 A8 8x In / 8x Out 981601 |
0.1 |
- |
 |
Lastschalter N 510/04, Status, Verknüpf, Zeitfkt |
5WG1 510-1AB03/4 |
20 A4 Binär 906401 |
0.1 |
- |
 |
Lastschalter N 510/03, Status, Verknüpf, Zeitfkt |
5WG1 510-1AB03/4 |
20 A4 Binär 906401 |
0.1 |
- |
 |
Binärausgabegerät UP 510/03 |
5WG1 510-2AB03 |
07 B0 A2 Schaltaktor 982E02 |
0.2 |
ja |
- |
Binärausgabegerät UP 510/13 |
5WG1 510-2AB13 |
07 B0 A2 Schaltaktor 982E02 |
0.2 |
ja |
- |
Binärausgabegerät RS 510/23 |
5WG1 510-2AB23 |
07 B0 A2 Schaltaktor 982E02 |
0.2 |
ja |
- |
Thermoventilaktor RS510/K23 |
5WG1 510-2KB23 |
07 B0 A2 Thermoventilaktor 983801 (Nur für ETS4 & ETS5) |
0.1 |
- |
 |
Binärausgabegerät JB 510C23 |
5WG1 510-4CB23 |
07 B0 A2 Schaltaktor 982E02 |
0.2 |
ja |
- |
Lastschalter N 511/02 (8-fach), Blinken vor Aus |
5WG1 511-1AB02 |
25 A8 Binär, Blinken bei Aus 981D01 |
0.1 |
- |
 |
Schaltaktor UP 511/10 |
5WG1 511-2AB10 |
12 A1S2 Binär 207201 |
0.1 |
- |
 |
Lastschalter N 512, Status, Verknüpf., Zeitfkt. |
5WG1 512-1AB01 |
20 A8 Binär mit Status 900701 |
0.1 |
- |
 |
Lastschalter N 512, Blinken vor Aus |
5WG1 512-1AB01 |
21 A8 Binär, Blinken bei Aus 908301 |
0.1 |
- |
 |
Schaltaktor N 512/11 |
5WG1 512-1AB11 |
07 B0 A15 Schaltaktor 982003 |
0.3 |
ja |
- |
Schaltaktor RL 512/23 |
5WG1 512-4AB23 |
07 B0 A1 Schaltaktor 982D02 |
0.2 |
ja |
- |
Schaltaktor JB 512C23 |
5WG1 512-4CB23 |
07 B0 A1 Schaltaktor 982D02 |
0.2 |
ja |
- |
Schaltaktor N 513/11 |
5WG1 513-1AB11 |
07 B0 A15 Schaltaktor 982003 |
0.3 |
ja |
- |
Binärausgabegerät JB 513C23 |
5WG1 513-4CB23 |
07 B0 A3 Schaltaktor 982F02 |
0.2 |
ja |
- |
Binärausgabegerät RL 513D23 |
5WG1 513-4DB23 |
07 B0 A3 Schaltaktor 982F02 |
0.2 |
ja |
- |
Jalousieaktor UP 520/03 |
5WG1 520-2AB03 |
07 B0 A1 Jalousieaktor 982A01 |
0.1 |
ja |
- |
Jalousieaktor UP 520/13 |
5WG1 520-2AB13 |
07 B0 A1 Jalousieaktor 982A01 |
0.1 |
ja |
- |
Jalousieaktor RS 520/23 |
5WG1 520-2AB23 |
07 B0 A1 Jalousieaktor 982A01 |
0.1 |
ja |
- |
Jalousieaktor UP 520/31 |
5WG1 520-2AB31 |
12 A1S2 Jalousie, 2 x Eingang 207301 |
0.1 |
- |
 |
Jalousieaktor JB 520C23 |
5WG1 520-4CB23 |
07 B0 A1 Jalousieaktor 982A01 |
0.1 |
ja |
- |
Jalousieschalter N 521, 2-fach Jalousie |
5WG1 521-1AB01 |
11 A2 Jalo 520206 |
0.6 |
- |
 |
Jalousieaktor, 2x 6A, AC 230V |
5WG1 521-4AB23 |
07 B0 A2 Jalousieaktor 982B01 |
0.1 |
ja |
- |
Jalousieaktor JB 521C23 |
5WG1 521-4CB23 |
07 B0 A2 Jalousieaktor 982B01 |
0.1 |
ja |
- |
Jalousieschalter N 522, 4-fach Jalousie |
5WG1 522-1AB01 |
20 A4 Jalousie 540E02 |
0.2 |
- |
 |
Jalousieaktor N 522/03, 4-fach |
5WG1 522-1AB03 |
25 A4 Jalousie 981101 |
0.1 |
- |
 |
Jalousieschalter N 523/2, 4-fach |
5WG1 523-1AB02 |
25 A4 Jalousie-/Rollladen-Aktor 980103 |
0.3 |
- |
 |
Rollladenschalter N 523/3, 4-fach |
5WG1 523-1AB03 |
25 A4 Rollladen-Aktor 980183 |
8.3 |
- |
 |
Jalousieaktor N 523/04, 4-fach |
5WG1 523-1AB04 |
25 A4 Jalousieaktor 981202 |
0.2 |
- |
 |
Jalousieaktor N 523/11, 8-fach |
5WG1 523-1AB11 |
25 A8 Jalousieaktor 980602 |
0.2 |
- |
 |
Jalousieaktor N 523/04, 4-fach |
5WG1 523-1CB04 |
25 A4 Jalousieaktor 981202 |
0.2 |
- |
 |
Jalousieschalter DC N 524, 4-fach |
5WG1 524-1AB01 |
21 A4 Jalousie 908202 |
0.2 |
- |
 |
DALI Schalt- / Dimmaktor N525E, 8-fach |
5WG1 525-1EB01 |
25 A8 DALI Schalt-/Dimmaktor 980801 |
0.1 |
- |
 |
Universaldimmer UP 525/03 |
5WG1 525-2AB03 |
07 B0 A1 Universaldimmer 982C01 |
0.1 |
ja |
- |
Universaldimmer UP 525/13 |
5WG1 525-2AB13 |
07 B0 A1 Universaldimmer 982C01 |
0.1 |
ja |
- |
Universaldimmer RS 525/23 |
5WG1 525-2AB23 |
07 B0 A1 Universaldimmer 982C01 |
0.1 |
ja |
- |
Universaldimmer UP 525/31, 1-fach |
5WG1 525-2AB31 |
12 A1S2 Dimmen, 2 x Eingang 301901 |
0.1 |
- |
 |
Universaldimmer JB 525C23 |
5WG1 525-4CB23 |
07 B0 A1 Universaldimmer 982C01 |
0.1 |
ja |
- |
Schalt- / Dimmaktor N 526/02, 3-fach |
5WG1 526-1AB02 |
21 A3 Schalt- / Dimmaktor 905303 |
0.3 |
- |
 |
Schalt- / Dimmaktor N 526E/02, 8-fach |
5WG1 526-1EB02 |
25 A8 Schalt-/Dimmaktor 981301 |
0.1 |
- |
 |
Universaldimmer N 527/32 |
5WG1 527-1AB3_ |
07 B0 A6 Universal dimmer 982102 |
0.2 |
ja |
- |
Universaldimmer N 528/31 |
5WG1 528-1AB3_ |
07 B0 A6 Universal dimmer 982102 |
0.2 |
ja |
- |
Universaldimmer N 528D01 |
5WG1 528-1DB01 |
07 B0 A2 Dimmer 983901 (Nur für ETS4 & ETS5) |
0.1 |
- |
 |
Schaltaktor 2-fach, UP 562/31 |
5WG1 562-2AB31 |
12 A2S2 Schalten, 2 x Eingang 207101 |
0.1 |
- |
 |
Ventilstellantrieb AP 562/02 |
5WG1 562-7AB02 |
12 A1 Stellantrieb 510E01 |
0.1 |
- |
 |
Schaltaktor N 567/01, (8 Amp) |
5WG1 567-1AB01 |
25 A4 Binär, Blinken bei Aus 980303 |
0.3 |
- |
 |
Schaltaktor N 567/11, (8 Amp) |
5WG1 567-1AB11 |
25 A8 Binär, Blinken bei Aus 980302 |
0.2 |
- |
 |
Schaltaktor N 567/12, (2 Amp) |
5WG1 567-1AB12 |
25 A8 Binär, Blinken bei Aus 980304 |
0.4 |
- |
 |
Lastschalter N 567/22 (16-fach), Blinken vor Aus |
5WG1 567-1AB22 |
25 A16 Binär, Blinken bei Aus 981C02 |
0.2 |
- |
 |
Thermoantriebaktor N 605/01 |
5WG1 605-1AB01 |
21 A6 Stellantrieb Heizen/Kühlen Binär 906101 |
0.1 |
- |
 |
Room Control Box AP 641 |
5WG1 641-3AB01 |
- |
- |
- |
 |
KNX Logo Modul |
6BK1700-0BA20-0AA0 |
25 CO LOGO-KNX-Modul 906301 (Nur für ETS4 & ETS5) |
0.1 |
- |
 |
Energie- und Leistungszählermodul 1-P, N 900 |
7KT1 900 |
07 01 Energie 1-Phasig 802802 |
0.2 |
- |
 |
Energie- und Leistungszählermodul 3-P, N 900 |
7KT1 900 |
07 01 Energie 3-Phasig 802902 |
0.2 |
- |
 |