Gamma Konverter Tool - KNX Konverter Bibliothek

Installieren Sie zunächst die KNX Konverter Bibliothek.
Diese stellt die verfügbaren Konvertierungen den folgenden Applikationen bereit:

- Gamma Konverter Tool
- Import Funktion KNX/DALI Gateway
- ETSApp Gamma Konverter App (siehe KNX Online Shop)


Die KNX Konverter Bibliothek verfügt über einen Aktualisierungsdienst (Software Manager), der den Benutzer automatisch über neue Versionen informiert.
Konverter  
Titel

Download

KNX Konverter Bibliothek (Installations-Datei) V4.8 (10/2020)
 Versionshinweise
Diese Software unterliegt den beigefügten Lizenzbedingungen; bitte lesen Sie sich diese Bedingungen sorgfältig durch und bestätigen Ihr Einverständnis mit deren Geltung durch das Anklicken des Buttons am Ende des Popup-Fensters.

Das Gamma Konverter Tool wandelt die in einer xml-Quelldatei abgelegte Konfiguration eines Quellgerätetyps (z.B. GE 141, N141/02) um in die Konfiguration für den Zielgerätetyp (N 141/03, N141/21, N141/31) und legt diese in einer anderen xml-Zieldatei ab.

 

Konverter  
Titel

Download

Gamma Konverter Tool (Installations-Datei) V3.1
 
Diese Software unterliegt den beigefügten Lizenzbedingungen; bitte lesen Sie sich diese Bedingungen sorgfältig durch und bestätigen Ihr Einverständnis mit deren Geltung durch das Anklicken des Buttons am Ende des Popup-Fensters.


Unterstütze Geräte:

5WG1 141-4AB01 EIB/DALI Gateway GE 141
5WG1 141-1AB01 instabus/DALI Gateway N 141
5WG1 141-1AB02 KNX/DALI Gateway N 141/02
5WG1 141-1AB03 KNX/DALI Gateway plus N 141/03
5WG1 141-1AB21 KNX/DALI Gateway Twin plus N 141/21
5WG1 141-1AB31 KNX/DALI Gateway Twin N 141/31
5WG1 512-1AB11 Schaltaktor, Hauptmodul N 512/11
 

Neuere Geräte haben einen größeren Funktionsumfang.
Insbesondere bei Austausch, Erweiterung oder Ersatz von Geräten
GE 141 oder N 141 durch z.B. N 141/21 ist eine Konvertierung
der bestehenden Parametrierung auf den N 141/21 notwendig.


Konvertierungen für Gamma Konverter Tool und KNX/DALI Gateway Applikation N141/21, N141/31 und N141/03

   

Konvertierungen für ETSApp Gamma Konverter App

   

ETS 2: (nur in Verbindung mit dem ETS2 Export Tool )

Bei den ETS2 GE 141-Applikationen 801802, 801803, 801805 ist zunächst das „ETS2 Export Tool“ zu verwenden.
Die damit erstellte XML-Datei kann dann mit Hilfe des Gamma Konverter Tools weiterverwendet werden.

5WG1 141-4AB01 - App 801802 Export Tool 5WG1 141-1AB02 - App 981C0C
5WG1 141-4AB01 - App 801803 Export Tool 5WG1 141-1AB02 - App 981C0C
5WG1 141-4AB01 - App 801805 Export Tool 5WG1 141-1AB02 - App 981C0C