ETS2 Export Tool

Dieses Tool dient zum Export der Parametrierungen aus der ETS2 V1.3 zur Übernahme in die ETS3

Systemvoraussetzungen:

  - WinXP 32Bit, Vista 32Bit, Win7 32Bit  (Das Export-Tool ist ohne Installation lauffähig)
  - Installierte ETS3 Professional
  - ETS2 V1.3 Datenbank-File (EIB.DB bzw. *.DB Datei
  - ZSD-Datei mit den N 341-Zusatzdaten (Nur für N 341 notwendig)
 

 

Konverter  
Titel

Download

ETS2 Export Tool (Datei) [Ver: 1.0.55]
  (Das Tool ist ohne Installation lauffähig).
ETS2 Export Tool  (Anleitung)
     
Unterstützte Geräte:
 
Ereignisbaustein N 341 (Appl.-Nr. 800A01 ) 800A06 oder höher
Verknüpfungsbaustein N 347/02 (Appl.-Nr. 800C03, 800C04) 800C08 oder höher
EIB Schnittstelle DALI GE 141 (Appl.-Nr. 801802, 801803, 801805) 801808 oder höher