Mit diesem Firmware Download Tool
kann die Firmware von KNXnet/IP Systemgeräten auf
den neuesten Stand gebracht
werden. Der Download erfolgt über die
Ethernet-Schnittstellen des Gerätes.
Systemcoraussetzungen:
- WinXP 32Bit, Vista 32Bit, Win7 64Bit, Win8 64Bit, Win10 64Bit
- PC mit LAN Anschluss
- Installierte WinPcap Software (siehe Anleitung!)
Übersicht über die verwendbaren KNX-Schnittstellen für das Firmware Download Tool IP
Keine extra KNX-Schnittstelle nowendig !
(PC wird direkt üder LAN oder WLAN mit dem KNX-Gerät verbunden) |
Mit dem Firmware Download Tool IP updatebare Geräte:
IP-Router
N146/02 |
5WG1
146-1AB02 |
IP-Interface N148/22 |
5WG1 148-1AB22 |
Hinweis: Für
das IP Control Center N152 (5WG1 152-1AB01)
existiert eine extra Update-Funktion, die bereits
im Gerät integriert ist. Details siehe APB des N152.
|
|
Titel |
Download |
Firmware Download Tool
IP (Installations-Datei) v2.4 |
|
Firmware Download Tool
IP (Anleitung) |
|
|
Diese Software
unterliegt den beigefügten
Lizenzbedingungen; bitte lesen Sie
sich diese Bedingungen sorgfältig
durch und bestätigen Ihr
Einverständnis mit deren Geltung
durch das Anklicken des Buttons am
Ende des Popup-Fensters. |
Versionsdetails:
- siehe Dialog im Firmware Download
Tool IP.